Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Modulær produksjon

Tilpass deg effektivt til nye krav ved å utnytte fordelene ved modulær produksjon med Module Type Package (MTP).

Hvorfor modulær produksjon med Module Type Package (MTP)?

Fordi modulær automatisering med selvforsynte, anleggstestede moduler gir mange fordeler: De gjør det mulig for bedrifter å handle mer fleksibelt, svare raskere på individuelle kundebehov og omorganisere eller omkonfigurere komponenter og moduler. Med MTP er det bare å plugge og produsere uten å endre den grunnleggende strukturen til systemet ditt, omprogrammere prosesser eller installere drivere.

Viktige fordeler

50% Reduser tiden til markedet

Med MTP kan tiden til markedet i modulær produksjon reduseres med opptil 50%: Prefabrikkerte moduler integreres enkelt i prosesskontrollsystemet og kan enkelt skaleres, noe som reduserer den totale produktutviklingstiden.

70% Reduser ingeniørarbeidet

MTP reduserer ingeniørarbeidet for å bygge prosessanlegg med opptil 70%: brukere kan uavhengig kjøre et bevis på konseptet, tilpasse systemet til prosessene sine og koble moduler til forskjellige PLC-er, HMI/SCADA-er eller DCS-er.

80% Øk fleksibiliteten

Modularisering øker fleksibiliteten betydelig med opptil 80%: modulære enheter kan gjenbrukes eller enkelt byttes ut uten ekstra teknisk innsats. I tillegg, med MTP, er du ikke bundet til maskiner fra bestemte produsenter.

MTP muliggjør åpen, modulær prosessautomatisering

Opplev plug & produce på sitt beste med modulær produksjon basert på NAMUR NE 148.

Notatbok som viser SIMATIC MTP Studio med TIA Portal prosjektdata, prosessdiagrammer og PEA-modulkonfigurasjoner for oppretting og validering av MTP-filer.

OEM/Modullag

TIA Portal og SIMATIC MTP Studio muliggjør opprettelse og visuell validering av PEA basert på TIA Portal-prosjekter med STEP 7 og WinCC Unified. Standardiser prosesskontroll med kontrollen (CFL) eller prosess (PFL) Funksjonsbibliotek.

Maskinintegrasjon og orkestrering med MTP

Systemintegrator/ Prosessorkestreringslag

Orkestrere prosessene dine med SIMATIC MTP-integrator for WinCC enhetlig for linjeintegrasjon og SCADA-tilsyn eller bruk prosesskontrollsystemene SIMATIC PCS neo for DCS-løsninger.

Nærbilde av et ansikt med briller med overlegg av plantedata

Teknisk programvare for hele livssyklusen

De COMOS programvareløsning integrerer alle prosesssekvenser fullstendig gjennom hele livssyklusen. Dette betyr at bruk av modularisert prosjektering kan redusere over- og underprosjektering drastisk.

Industrianlegg med digitalt overlegg og en person som analyserer prosessdatakart reflektert i brillene.

Digitale applikasjoner og tjenester

Utnytt det skjulte potensialet i ingeniør-, prosess-, diagnostikk- og hendelsesdata med våre applikasjoner og digitale tjenester for å sikre oppetid, forbedre prosesser og administrere drift.

512f4bbd-012a-4d12-92fb-b795bbd14086-UC-cluster-standardiseringsløsning-maskinteknikk-rammebred-1920x1080

Plug & Produser med MTP

MTP-pakker med integrerte prosessbilder kan importeres og orkestreres til linjeovervåking eller prosessstyringssystemer på høyere nivå, for eksempel SIMATIC PCS neo og SIMATIC WinCC Unified. Utforsk videolinkker i teksten.

anleggsutvidelse med-modulær ingeniør-1280x720

Rask MTP-basert modulær anleggsutvidelse

Med COMOS, TIA Portal og SIMIT leverer modul-/anleggsbyggeren en forhåndstestet, helautomatisert og kjørbar modul til anleggsoperatøren. Dette sikrer raskere igangkjøring og feilfri oppstart på kundens anlegg.

Oppdag hvordan andre bruker Module Type Package (MTP)

Siemens driver modulproduksjonen videre ved Smart Automation Test Lab i Karlsruhe, sammen med partnere som Merck KGaA og maskinprodusenten GEA. Deres felles mål: å gjøre MTP til bransjestandarden for maskinplattformkommunikasjon.

Merck setter modulanlegg på prøve

Merck KGaA er avhengig av raske batchendringer for å svare på markedsforholdene og bruker modularisering for fleksibelt å oppgradere anleggene sine, som bevist i et felles pilotprosjekt med Siemens fokusert på modulær automatisering.

Vårt svar på Industri 4.0 er modularisering.
Christian Schafer, Leder for automatiseringsteknologiteamet, Merck KGaA

GEA & Siemens: Prosesskompetanse er alltid inkludert

GEA Group AG har implementert Module Type Package (MTP) på Oelde-anlegget for å standardisere kommunikasjonen mellom prosessmoduler. Modulær produksjon innebærer standardiserte, preautomatiserte moduler med passende intelligens, noe som gjør det enkelt å legge til eller omorganisere. Vi demonstrerer hvordan Siemens muliggjør industriell standardisert maskinintegrasjon, og låser opp nytt potensiale for effektivitet og skalerbarhet - støttet av Siemens Industrial Copilots for maskinbyggere samt MTP-Studio, SIMIT, Digital Twin og tilleggsløsninger for anleggsoperatører. Ved å bruke GEA-separatoren som eksempel viser vi hvordan dette integrasjonsprinsippet fungerer i CPG og kan overføres sømløst til andre bransjer.

Sluttkunder drar nytte av både økt fleksibilitet og en betydelig reduksjon i tid og kostnader brukt på prosjektering og igangkjøring eller på produksjons- eller prosessjusteringer.
Uwe Börner, Siemens Global Account Manager for GEA, Siemens AG

Masco Group Automation | Første gang riktig: standarder øker effektiviteten, kvaliteten og fleksibiliteten

Den italienske farmasøytiske, bioteknologiske og biovitenskapelige OEM-produsenten trengte å redusere tiden til markedet, standardisere prosjektering og sikre sømløs integrering av modulære skinner. Masco implementerte WinCC Unified med MTP, TIA Portal og digital tvillingsimulering via SIMIT.

Viktige resultater:

  • Time-to-market og ingeniørspesialister reduserte begge med 20%.
  • 100% fleksibilitet og kompatibilitet på tvers av 8000 enheter.
  • Plug-and-produse-integrering i ethvert SCADA- eller DCS-miljø.
MTP forenkler integrering med systemer på høyere nivå, og muliggjør gjenbruk av PEA-nivå arbeid i POL. Dette reduserer kostnader, sparer tid og reduserer feil - noe som gir MGA en sterk fordel i forhold til tradisjonelle konkurrenter.
Saverio Mottana, Administrerende direktør i Masco Group Automation, Masco Group Automation