Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Virkelig applikasjon

Kontroll og drift av infrastruktursystemer

Infrastrukturleverandører står overfor økende konkurransepress, digitaliseringskrav, strenge regler og bærekraftskrav. Avanserte kontroll- og driftssystemer er nøkkelen til å overvinne disse utfordringene. Systemet vårt forbereder deg på fremtidig suksess.

Utfordring

Er kontroll- og operativsystemet ditt klart for fremtiden? Infrastrukturoperatører står overfor varierte prosjektkrav, som krever svært skalerbare løsninger. Hvordan kan du sikre kontinuerlig global tilgjengelighet, overføre enorme høyfrekvente data sikkert til skyen og opprettholde pålitelighet under oppgraderinger? Å oppfylle strenge sikkerhetsstandarder (IEC 62443) og oppnå sømløs IT/OT-integrasjon mens du tilpasser seg raskt uten å gå på akkord med historiske data eller driftskontinuitet er kritiske hindringer.

Løsning

Fremtidssikret drift med en tilpasningsdyktig, integrert løsning som gir sømløs IT/OT-integrasjon. Den flytter data uanstrengt fra stedet til MES eller Cloud med overlegen behandling og optimalisert trafikk. Vårt plattformuavhengige system er IEC 62443-sertifisert og støtter sterke sikkerhetskrav. Nyt kontinuerlig vedlikehold som muliggjør sømløse oppgraderinger og integrering av ny funksjonalitet uten nedetid. Hot-Standby-redundans støtter opptil 2048 systemer, noe som sikrer uovertruffen skalerbarhet og rask tilpasning.

Fordeler

  • Maksimer driftseffektiviteten
  • Sikker som standard med sertifisert beskyttelse
  • Tilpass uten begrensninger
  • Oppnå null nedetid mens du håndterer millioner av datapunkter
  • Distribuer på under tre minutter på tvers av en hvilken som helst enhet eller operativsystem
  • Skaler uendelig gjennom fleksibel, redundant arkitektur med flerspråklig støtte og kontinuerlig vedlikehold av livssyklusen
  • Utvikle online modifikasjoner mens systemene kjører
  • Integrer videoadministrasjon
  • Koble til gjennom omfattende sørbound/nordgående alternativer
Vindturbiner og solcellepaneler i grønne felt med bysilhuett og fjell ved soloppgang.

Hvordan komme i gang

Utviklende kundebehov tvinger systemtillegg, noe som resulterer i komplekse, sammenkoblede strukturer som er kostbare og utfordrende å vedlikeholde, oppdatere eller feilsøke. Disse systemene mangler ofte fremtidsklare alternativer. Vi presenterer seks eksempler som viser fordelene med tilpasningsdyktige kontrollsystemer.

Person i oransje sikkerhetsvest som peker mot en dashbordskjerm med diagrammer, veivisning, og statusikoner.

Sikker drift av kritisk system

Sikker drift er avgjørende for kritisk infrastruktur. I nødstilfeller er systemer og mennesker i fare. Våre løsninger sikrer 24/7 sikkerhet og katastrofeberedskap ved å tilpasse systemer under drift uten nedetid, og opprettholde kontrollen selv i de verste nødsituasjonene.

Dataskjermer med maskerte angripere som vender mot et dashbord bak et skjold, omgitt av sikkerhetsikoner.

Beskytt kritiske systemer

Beskytt kritiske infrastruktursystemer som ivaretar befolkningen og sikrer offentlige livsfunksjoner. Angrep fra terrorister eller kriminelle kan ha alvorlig innvirkning på regional stabilitet. For å sikre systemtilgjengelighet på tvers av distribuerte nettverk og beskytte mot nettkriminalitet, er robust IT-sikkerhet nøkkelen.

Sikkerhetskamera og dashbordskjermer koblet til data, kartlegging og nettstedsikoner.

Administrer distribuerte kontrollrom

Administrer distribuerte kontrollsentre på tvers av geografiske avstander for sikker infrastruktur. Utstyr trenger global tilgjengelighet og enkel visualisering. Videoovervåking med HMI/PLC-funksjoner overvåker anleggsnettverk, noe som reduserer kompleksiteten ved å eliminere flere videoentreprenører.

Sky- og serverstabel koblet til en dashbordmonitor med diagrammer, fartøyvisning og ytelsesikoner.

Fleksibel skalering av systemet

Uansett hvordan du bruker, lagrer eller historiserer data, hvilken enhet eller operativsystem du foretrekker, er skalerbarhet og operabilitet avgjørende for infrastruktursystemer. Våre løsninger skaleres fra små IoT-enheter til store skyservere ved hjelp av én programvarestabel. Velg fleksibelt datalagring med høy ytelse.

Person med hodesett og nettbrett som gestikulerer mot en dashbordskjerm med diagrammer, innstillinger, og ytelsesikoner.

Fremtidsklar infrastruktur

Valider infrastrukturprosjekter designet i flere tiår gjennom hele livssyklusen. Objektorientert datamodellering standardiserer data for lagring, organisering, behandling og tilgang, noe som muliggjør raskt systemoppsett og import av store data. Den tilpasser forretningslogikken til spesifikke krav.

Dashboard-skjerm koblet til sky, serverrack, portbarriere og data-, chat- og nettverkssymboler.

IT/OT-tilkoblingsplattform

Administrer store infrastruktursystemer som genererer store data, IT/OT-integrasjon samler inn, behandler og analyserer det. Sertifiserte drivere og tilkoblingsmuligheter for lokale edge-enheter eller distribuerte stasjoner muliggjør sømløs datautveksling mellom sky og edge ved hjelp av integrert skytilkobling.

Tilgjengelighet

Sikre global tilgang til kontroll- og overvåkingsutstyr døgnet rundt på alle steder. Pålitelige data er nøkkelen til beredskap i nødsituasjoner. Et enkelt system optimaliserer driften, reduserer kompleksiteten og øker systemtilgjengeligheten på lang sikt.

Datasikkerhet

Infrastrukturprosjekter trenger robust datasporing. Sikker, høyfrekvent overføring av store datamengder fra kontroll/operativsystemer til skyen er avgjørende. Databaserte systemer sikrer overholdelse av overførings- og sikkerhetsbehov.

Skalerbarhet

Skalerbarhet er nøkkelen for varierte prosjekter og kundebehov. Operatører trenger oppgraderbare, vedlikeholdbare systemer med lang levetid. Et lett tilpasningsbart system sikrer raske reaksjoner på endrede kundekrav.

Start reisen din med denne løsningspakken

Utforsk denne omfattende WinCC OA-pakken: programvare for null skalerbarhet, robust industriell sikkerhet, kompatibilitet med flere plattformer, og bruksklare tillegg som distribueres på få minutter. Få mer informasjon om hvordan du transformerer industriell automatisering.

Casestudie

Ingen dag uten vann

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Tyskland

  • Høyeste tilgjengelighet med høy IT Security og konsistent brukergrensesnitt i henhold til kundespesifikasjoner fra eksisterende LSX
  • Vedlikehold og videreutvikling av kontrollsystemet av SCADA-prosjektteamet til sluttkunden
  • Kostnadseffektiv og rask portering av eksisterende LSX-kontrollsystem med 75000 IO gjennom automatisert masseeksport/import

Trenger du støtte for å velge en SCADA-løsning?

La oss koble til - våre bransje- og teknologieksperter vil veilede deg til den beste løsningen for dine behov.