Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Digital Thread til biler

Akselerert bilutvikling

Gå raskere gjennom bilutviklingsprosessen ved hjelp av AI-drevet bilproduktteknikk. Koble bildesignteknikk, multifysikksimulering og prosjekteringsBOM i ett digitalt miljø for å forbedre kvaliteten og forkorte utviklingssykluser.

Spark bilproduktutviklingen til overdrive

Lever komplekse kjøretøyfunksjoner raskere og med større selvtillit. Bildesignteknikk er nå avhengig av tett justering på tvers av mekaniske, elektriske og programvareteam gjennom hele bilutviklingssyklusen. Ved å koble sammen team og data reduserer du risiko, akselererer validering og forbedrer kjøretøyets ytelse ved hjelp av AI-drevet simulering.

Bryt ned tekniske siloer for bildesign

Bring systemer, mennesker og data sammen.

95% Forbedring

Forbedre datanøyaktigheten med opptil 95% med en felles kilde til krav, mål og problemer fra konsept til produktvalidering og produksjon. (Dongfeng Liuzhou Motor)

80% Tidsreduksjon

Velg den beste designen på forhånd ved hjelp av virkelige data for automatisk å vurdere tusenvis av konfigurasjoner og redusere tiden brukt på CAE-analyse med opptil 80% . (DENSO (konsern))

50% Reduksjon i utviklingstid

Designendringer kan simuleres på tvers av alle fagområder før implementering for å sikre at programvare og maskinvare alltid er synkronisert for å redusere utviklingstiden til halvparten. (Nissan tekniske senter Europa (NTCE))

Fremskynde produktutviklingen

Hvordan akselerere bilutviklingsprosessen

Integrer mekanisk, elektrisk og elektronisk design på tvers av bilutviklingsprosessen fra produktdefinisjon og konsept gjennom utvikling, verifisering og validering.

Select...

Utnytt digitale modeller og simuleringer gjennom hele produktets livssyklus, og gå utover tradisjonelle siloerte, dokumentbaserte utviklingsmetoder. Etablere dynamisk, modellbasert prosjektering som fungerer som din eneste kilde til sannhet for alle krav og designparametere.

casestudie

Nissan tekniske senter Europa

Creating an award-winning vehicle in record time
Customer Success Story

Creating an award-winning vehicle in record time

Selskapet:Nissan Technical Centre Europe

Industri:Automotive & transportation

Plassering:Cranfield, Bedfordshire, United Kingdom

[For Nissan] er de riktige løsningene Teamcenter programvare, NX programvare og Simcenter 3D-programvare... Utviklingen av den nye Qashqai innenfor dette miljøet har forbedret samarbeidet gjennom hele forsyningskjeden, redusert tidsskalaer, økt kvalitetskontroll og gjort det mulig for ingeniører å nå nye ytelsesnivåer.
David Moss, VP for kjøretøydesign og utvikling, Nissan tekniske senter Europa
Automotive Engineering Resources

Resurser for produktdesign og ytelsesingeniører

Optimaliser avkastningen din ved å drive innovasjon og øke produktiviteten på tvers av bedriften med våre løsninger for bilproduktutvikling.

Bilingeniørteam analyserer data fra deres siste bilproduktutviklingsprosjekt.

AI-forbedrede bilutviklingsløsninger

Mekanisk produktdesign

Elektrisk produktdesign

Ingeniørsimulering

Produktlivssyklusadministrasjon

Styring av materialregning

Administrasjon av applikasjonslivssyklus

Ofte stilte spørsmål

les mer

Se

Videoer | Akselerert produktutvikling for bilindustrien
Webinar
| Akselerert produktutvikling i bilindustrien

Lytt

Podcast | På farten: En Siemens Automotive Podcast

Podcast
| Fremtidig bilpodcast med Alain Visser, Lynk & Co CEO

Lese

Hvitbok | Fremskynde produktutviklingen med raskere beslutninger samtidig som fysiske prototyper reduseres
Infografikk
| Hold deg foran innen bilindustrien med neste generasjons design
Hvitbok
| Fremskynde produktutviklingen med neste generasjons design

La oss snakke!

Nå ut med spørsmål eller kommentarer. Vi er her for å hjelpe!