Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS FM MAG 5100 W?

De SITRANS FM MAG 5100 W is een sensor voor alle watertoepassingen. De verhoogde nauwkeurigheid bij een laag debiet helpt bij de detectie van waterlekken, en gevalideerde kalibratie zorgt voor een nauwkeurige stroommeting. Bovendien maakt de unieke SensorProm-technologie een eenvoudige, flexibele inbedrijfstelling van de sensor mogelijk door kritieke gegevens op te slaan en door te geven aan de zender.

A water splash in the air with droplets falling down.

Belangrijkste voordelen

Zelfs in de meest veeleisende omgevingen te installeren

Installeer de sensor op uitdagende locaties, zoals ondergronds of onder water, dankzij de IP68-classificatie.

Profiteer van een flexibel zenderplatform

Een geïntegreerd platform maakt flexibel gebruik mogelijk van MAG 5000/6000 zenders in het hele SITRANS FM-portfolio.

Bespaar tijd met plug-and-play inbedrijfstelling

Zenders snel en eenvoudig ter plaatse in enkele minuten vervangen en in bedrijf stellen.

Uitgelichte mogelijkheden