Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SIPART PS2?

De SIPART PS2 wordt wereldwijd in alle sectoren vertrouwd en is de slimme elektropneumatische positioneerder van Siemens die zich heeft bewezen in gebruik. Het is gebouwd voor de meest veeleisende omgevingen en wordt automatisch gekalibreerd naar uw klep, waardoor de inbedrijfstellingstijd tot een minimum wordt beperkt en geavanceerde ingebouwde diagnostiek wordt geleverd. Verkrijgbaar in meerdere behuizingsopties: polycarbonaat, aluminium, roestvrij staal en vuurvaste varianten — klaar voor elke installatievereiste.

Belangrijkste voordelen

Betrouwbare ventielregeling die zich in gebruik heeft bewezen

Hoge betrouwbaarheid en levensduur van het product dankzij robuuste behuizingen en modulair ontwerp. Eenvoudige montage, bedrading en kalibratie voor alle gangbare soorten ventielen. Wereldwijde certificaten en maritieme goedkeuringen voor wereldwijd gebruik.

Minder onderhoud

Intelligente diagnosefuncties zoals een partiële slagtest, een fail-in-place-functie, een test van de klepsignatuur, geïntegreerde druksensoren, bediening op afstand en nog veel meer.

Lagere bedrijfskosten

Tot 95% lagere bedrijfskosten dankzij een extreem minimaal persluchtverbruik.

Belangrijke gegevens

Communicatie

4... 20 mA, HART, Profibus PA, FOUNDATION Veldbus, Bluetooth

Mechanisch werkingsbereik

Slagbereik van 3 tot 130 mm (grotere slagen op aanvraag); draaihoek van 30° tot 100° (optioneel 180°)

Omgevingstemperatuur

—30°C tot +80°C (-22 °F tot +176 F°); optioneel —40°C/°F

Max. luchtverbruik

0,01 Nm³/h (0,006 scfm) in gecontroleerde toestand

Digitale ingang/digitale uitgang

2 DI/3 DO; 2 grenswaarden (elektronisch, mechanisch of capacitief)

Bescherming van de behuizing

Explosiebeveiliging

IP66, NEMA 4x

ATEX, IECEx — Ex i, Ex e, EX t, Ex d, FM, CSA — IS, NI/I/2, DIP, XP

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Gegevens van het product

Catalogus | SIPART PS2

Handboek | SIPART PS2

Opmerkingen over het product | SIPART PS2

Certificaten | SIPART PS2

Hulpmiddelen en downloads

SIE-portaal | SIPART PS2

Configurator | PRODUCTCONFIGURATOR VAN SIEMENS

Beeldbank | Foto's en tekeningen van het product

CAx-gegevens | CAx Downloadbeheerder

Ondersteuning

Online ondersteuning | Alle producten

Online ondersteuning | Technisch forum

Online ondersteuning | Een nieuw ondersteuningsverzoek aanmaken