Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS TH320/TH420?

De SITRANS TH320 en TH420 zijn ontworpen voor installatie op het hoofd en combineren universele sensorinvoer, eenvoudige inbedrijfstelling en naadloze connectiviteit. De TH320 dekt de belangrijkste HART-toepassingen efficiënt af, terwijl de TH420 bediening met twee ingangen, driftdetectie en HART- of PROFIBUS PA-communicatie toevoegt voor een hogere beschikbaarheid. Versies voor gevaarlijke omgevingen en veiligheidsgerelateerde toepassingen ondersteunen het gebruik in veeleisende installaties.

Belangrijkste voordelen

Voorkom downtime met automatische back-up van de sensor

Voor toepassingen met hoge beschikbaarheid zorgt de SITRANS TH420 ervoor dat de meting blijft draaien, zelfs als een sensor uitvalt. Het ontwerp met twee ingangen en hot backup schakelt automatisch over naar de tweede sensor, waardoor het proces continu zichtbaar blijft.

Apparaten sneller in gebruik nemen en vervangen

Configuratie via HART of PROFIBUS PA, opgeslagen parametergegevens en praktische servicefuncties verkorten de insteltijd en vereenvoudigen de vervanging. Dit vermindert de inbedrijfstelling en zorgt ervoor dat meetpunten sneller weer in gebruik worden genomen.

Verbeter de nauwkeurigheid en onderhoudsplanning

Geavanceerde diagnostiek en, op de SITRANS TH420, detectie van sensorafwijkingen helpen om sensorproblemen vroegtijdig te identificeren. In combinatie met de sensorafwerking voor nauwkeurige aanpassing ondersteunt dit snellere kalibratie en doelgerichter onderhoud.

Belangrijke gegevens

Invoer

Weerstandsthermometers, thermokoppels, sensoren van het weerstandstype, DC-spanningsbronnen

Uitvoer

4... 20 mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Temperatuurbereik bij gebruik

Standaard: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificaten/goedkeuringen

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL 2/3-certificering (alleen HART)

Bruikbaarheid/veiligheid

Schrijfbeveiliging in hardware en software; meting van de lusstroom die niet kan worden onderbroken voor tests; alarmback-up via een foutstroom van 21 mA

Nauwkeurigheid/stabiliteit

Uitstekende invoernauwkeurigheid voor Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabiliteit: +/- 0,05 °C (1 jaar) of +/- 0,18 °C (5 jaar); 2x 4-draads RTD-aansluiting (TH420)

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Hulpmiddelen en downloads

Ondersteuning

Online ondersteuning | Alle producten

Online ondersteuning | Technisch forum

Online ondersteuning | Een nieuw ondersteuningsverzoek aanmaken