Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS TR320/TR420?

De SITRANS TR320 en TR420 zijn ontworpen voor montage op DIN-rails en maken het meten van de temperatuur in schakelkasten en beschermkasten eenvoudiger. De TR320 is geschikt voor standaardtoepassingen met één ingang. De TR420 voegt bediening met twee ingangen, hot back-up en driftdetectie toe voor een hogere beschikbaarheid. Universele ingangen, HART-communicatie en SIL 2/3-opties helpen de instrumentatie in veeleisende installaties te standaardiseren.

Belangrijkste voordelen

Maximaliseer de inzetbaarheid met de hot backup-functie

Voor toepassingen met hoge beschikbaarheid schakelt de TR420 automatisch over naar een tweede sensor als de eerste uitvalt. De meting wordt voortgezet zonder gegevensverlies. Dit helpt om procesonderbrekingen te voorkomen en handmatige tussenkomst te verminderen.

Vereenvoudig de integratie met universele ingangen

Eén platform voor railmontage ondersteunt RTD-, thermokoppel-, weerstands- en spanningsingangen. Dit helpt om installaties te standaardiseren, apparaatvarianten te verminderen en de engineering, reserveonderdelen en bediening op veel meetpunten te vereenvoudigen.

Ondersteuning van functionele veiligheidseisen

Gecertificeerde SIL 2/3-varianten helpen te voldoen aan de functionele veiligheidseisen in veiligheidsgerelateerde temperatuurtoepassingen. HART 7 ondersteunt ook betrouwbare inbedrijfstelling en testen gedurende de hele levenscyclus van het apparaat.

Belangrijke gegevens

Invoer

Weerstandsthermometers, thermokoppels, sensoren van het weerstandstype, DC-bronnen

Uitvoer

4... 20 mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Operationeel temperatuurbereik

Standaard: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificaten/goedkeuringen

ATEX, IECEx, FM, CSA; EaceX, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (alleen HART)

Bruikbaarheid/veiligheid

Hardware- en softwareschrijfbeveiliging voor maximale veiligheid; meting van de lusstroom zonder onderbrekingen voor tests; alarmback-up via een foutstroom van 21 mA

Nauwkeurigheid/stabiliteit

Uitstekende ingangsnauwkeurigheid voor Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Stabiliteit: +/- 0,05 °C (1 jaar) of +/- 0,18 °C (5 jaar); 2x 4-draads RTD-aansluiting (TR420)

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Hulpmiddelen en downloads

SIEportal | SITRANS TR320/TR420

Intelligentie op het gebied van metingen | Hulpmiddelen voor dimensionering en berekening

Configurator | Productconfigurator

Beeldbank | Foto's en tekeningen van het product

CAx-gegevens | CAx Downloadbeheerder

Video's | Procesinstrumentatie

Ondersteuning

Online ondersteuning | Alle producten

Online ondersteuning | Technisch forum

Online ondersteuning | Een nieuw ondersteuningsverzoek aanmaken