Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Waarom SITRANS FMS100?

De SITRANS FMS100 is ontworpen voor veelzijdigheid en blinkt uit in uitdagende omgevingen zoals chemische verwerking en voedingsmiddelen en dranken. In combinatie met de SITRANS FMT020-zender vormt dit een complete flowmeter, die zorgt voor nauwkeurige, betrouwbare metingen voor geoptimaliseerde procesbeheersing en lagere kosten. Het compacte wafelontwerp maakt eenvoudige installatie in krappe ruimtes mogelijk. Robuuste materialen bieden corrosiebestendigheid en hoge temperatuurtolerantie.

Belangrijkste voordelen

Zorg voor nauwkeurige en betrouwbare metingen

Ervaar een uitzonderlijke nauwkeurigheid bij het meten van geleidende vloeistoffen, wat zorgt voor een stabiele procesregeling en minimaliseert de onzekerheid in kritieke toepassingen, zelfs bij agressieve media of hoge temperaturen.

Minimaliseer onderhoud en uitvaltijd

Zonder bewegende onderdelen en een robuust, corrosiebestendig ontwerp biedt de SITRANS FMS100 langere gebruiksintervallen en weinig onderhoud, waardoor de inzetbaarheid wordt gemaximaliseerd en de onderhoudsinspanningen worden beperkt.

Vereenvoudig de inbedrijfstelling en bediening

Profiteer van een snelle start en eenvoudige vervanging van de zender dankzij SENSORPROM™ -technologie, die automatisch instellingen en kalibratiegegevens uploadt voor naadloze integratie en consistente prestaties.

Belangrijke gegevens

Nominale afmetingen en meetbereik

DN 2 tot DN 100 (1/12" tot 4")

0 tot 10 m/s

Nauwkeurigheid

Standaardnauwkeurigheid van 0,4% van het tarief, met optionele kalibratie met hoge nauwkeurigheid tot 0,2% van de snelheid

Bedrijfsdruk

Tot 40 bar (tot 580 psi) (afhankelijk van het flenstype en de voering)

Omgevings- en mediumtemperatuur

Omgevingstemperatuur: -40 tot 100 °C (-40 tot 212 °F)

Gemiddelde temperatuur: -40 tot 200 °C (-40 tot 392 °F) (afhankelijk van de voering)

Voeringen, elektroden en sensormateriaal

Liners: PFA, keramiek

Elektroden: Hastelloy C22/2.460, platina

Behuizing: roestvrij staal AISI 316L/ 1.440 gepolijst

Flenzen: roestvrijstalen AISI 316L/1.4404 flenzenbehuizing, gepolijst; PVDF; Hastelloy

Goedkeuringen/certificaten

Goedkeuringen voor levensmiddelen:

Keramiek: 3A

PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Conformiteitsverklaring voor contact met levensmiddelen

Uitgelichte mogelijkheden

Veelgestelde vragen

Aanvullende bronnen en gerelateerde producten

Gegevens van het product

Hulpmiddelen en downloads

SIEportal | Overzicht van het product

Hulpmiddelen voor dimensionering en berekening | Intelligentie bij het meten

Configurator | SIEMENS PRODUCTCONFIGURATOR

Beeldbank | Foto's en tekeningen van het product

CAx-gegevens | CAx Downloadbeheerder

Video's | YouTube

Ondersteuning

Online ondersteuning | Alle producten

Online ondersteuning | Technisch forum

Online ondersteuning | Een nieuw ondersteuningsverzoek aanmaken