직류 (DC) 를 안전하게 차단하려면 보호 기술이 교류 (AC) 보다 훨씬 더 많이 요구돼요.기존의 전자기계 보호 장치는 특히 높은 돌입 전류, 과전압 또는 합선 시 빠르게 한계에 도달해요.DC 애플리케이션용으로 특별히 개발된 SENTRON 3QD2 반도체 기반 DC 회로 차단기는 마이크로초 내에 결함을 감지해요.SCCB는 기존 기계식 스위치보다 최대 천 배 빠르게 전류를 차단해요. 완전 전자식이고 아크가 필요 없어요.이는 구성 요소, 시스템, 에너지원을 보호하면서 운영 및 직원 안전을 향상시켜요.
DC 회로 차단기는 보호, 스위칭, 연결 해제부터 통신, 원격 제어, 에너지 및 부하 모니터링에 이르기까지 여러 구성 요소의 기능을 단일 장치에 통합해요.DC 회로 차단기의 기능은 파라미터화를 통해 특정 애플리케이션에 맞게 확장하고 조정할 수 있어요.