Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 SIRIUS 3RF5 DC 솔리드 스테이트 릴레이예요?

DC 그리드는 수많은 응용 분야에서 점점 더 중요해지고 있어요.AC/DC를 여러 번 변환할 필요가 없고 에너지 손실을 줄여서 더 효율적인 전력 분배를 가능하게 해요.동시에 재생 에너지, 배터리 저장 시스템, 최신 DC 부하 통합을 더 쉽게 만들어줘요.이로 인해 효율성과 내구성을 유지하면서 높은 스위칭 주파수를 안정적으로 처리해야 하는 스위칭 장치에 대한 수요도 커져요.

혁신적인 SIRIUS 3RF5 DC 솔리드 스테이트 릴레이 장치는 시간당 1,000회 이상의 스위칭 작업이 필요한 DC 애플리케이션을 위해 특별히 개발됐어요.방열판에 장착하기 위한 DC 솔리드 스테이트 릴레이나 통합 방열판이 있는 솔리드 스테이트 DC 접촉기로 사용할 수 있어요.전력 손실이 매우 적기 때문에 열 발생이 적고 냉각 요구 사항이 줄어들고 수명이 연장돼요.이렇게 하면 운영 비용을 낮추고 시스템 가용성을 높이는 데 도움이 돼요.

주요 이점

높은 신뢰성과 긴 서비스 수명의 이점

기계적 마모 부품이 없는 견고한 반도체 기반 DC 스위칭 기술 덕분에 시간당 1,000회 이상의 스위칭 작업에 대한 장기적인 신뢰성과 뛰어난 내구성의 이점을 누려요.

제어판에서 귀중한 공간을 절약하세요

전력 손실과 열 발생을 최소화하고 폭을 22.5mm에 불과한 공간 절약으로 패킹 밀도는 높이고 방열판은 더 작은 소형 제어 캐비닛 설계의 토대를 마련하세요.

계획 프로세스를 단순화하세요

계획, 조달, 재고 관리의 복잡성을 줄여요. 기존 방열판용 DC 솔리드 스테이트 릴레이와 바로 사용할 수 있는 솔리드 스테이트 DC 접촉기라는 두 가지 변종으로 구성된 간소화된 포트폴리오 덕분이에요.

주요 기능

사무실과 실험실에 여자 두 명이에요.십자 모양의 스피커는 SIRIUS 3RF5 솔리드 스테이트 스위칭 장치가 조용하게 작동하는 것을 의미해요.

민감한 환경에서 소음을 제거하세요.

무소음 스위칭 사용: 완전 전자식 솔리드 스테이트 기술 덕분에 SIRIUS 3RF5 DC 솔리드 스테이트 릴레이는 엘리베이터, 사무실, 병원, 실험실 등 소음에 민감한 환경에 적합해요.

온도계, 체중계, 공장이 있는 태블릿은 SIRIUS 3RF5 솔리드 스테이트 스위칭 장치로 온도를 제어하는 방법을 보여줘요.

정밀한 온도 제어가 가능하죠

정밀한 온도 제어가 가능해요, 예를 들어 전기 난방 애플리케이션에서.제어가 미세할수록 스위칭 주파수가 높아져요. SIRIUS 3RF5 DC 솔리드 스테이트 릴레이의 높은 스위칭 내구성에 이상적이에요.

직류와 타코미터 아이콘은 SIRIUS 3RF5 반도체 스위칭 장치의 고성능을 나타냅니다.

고성능 DC 스위칭 기술을 선택하세요

DC 애플리케이션을 위한 강력한 스위칭 솔루션의 이점: SIRIUS 3RF5 DC 솔리드 스테이트 릴레이 및 접촉기는 반도체 기술 덕분에 전력 손실을 최소화하면서 매우 높은 라인 전압에서 사용하도록 설계되었어요.

Select...
자동차 제조

자동차 산업에서 접착제 시스템의 가용성 향상

자동화 차량 조립 접착제 시스템에서는 가열 회로가 핫멜트 접착제를 필요한 온도로 안정적으로 유지해야 해요. 드럼 펌프의 경우 약 30°C부터 로봇 어플리케이터 헤드에서 최대 85°C까지.DC 그리드로 전환할 때 SIRIUS 3RF5 DC 솔리드 스테이트 릴레이와 솔리드 스테이트 DC 접촉기로 난방 시스템의 정밀하고 낮은 마모 제어가 가능해요.이렇게 하면 시스템 가용성이 향상되고, 가동 중지 위험이 줄어들고, 전력 손실이 적어 에너지 효율이 향상돼요.

자주 묻는 질문