Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?
저전압 스위칭 및 보호

반도체 기술

완전 전자식 초고속 스위칭으로 항상 최고점보다 앞서 나갈 수 있어요. 반도체 기술, 마이크로컨트롤러, 지능형 알고리즘의 혁신적인 조합으로 최적의 선택적 보호, 향상된 운영 신뢰성, 공장 및 시스템 가용성 증대가 가능해요.

전류 피크 발생 전 초고속 스위칭

단락이든 높은 돌입 전류이든 상관없이 우리의 새로운 완전 전자식 스위치는 마이크로초 이내에 안정적으로 반응해요.반도체 부품, 센서, 마이크로컨트롤러, 지능형 알고리즘의 혁신적인 조합으로 저전압 스위칭 및 보호에 대한 새로운 관점을 열었어요.

  • 전류 피크에 대한 초고속 반응: 기존 전자 기계 보호 장치보다 최대 1,000배 빠름
  • 단락 에너지 최대 99.5% 감소
  • 용량성 부하와 고효율 모터로 인한 높은 돌입 전류를 효율적으로 처리해요.
  • 장비를 마모와 손상으로부터 더 잘 보호해요
  • 시스템 가용성 향상, 운영 신뢰성 향상
반도체 기술에 기반한 완전 전자 스위칭 및 보호 솔루션은 공장 및 시스템 가용성과 운영 신뢰성을 높여줘요.

가용성 늘리세요.

다운타임을 줄이고, 장애 제거 후 즉시 재시작하고, 가용성과 신뢰성을 높이는 완전 전자식 스위칭 및 보호 솔루션으로 높은 돌입 전류로 인한 잘못된 트리핑은 이제 그만 두세요.

반도체 기술에 기반한 완전 전자식 스위칭 및 보호 솔루션은 전기 시스템의 계획과 크기 조정을 단순화하고 계획의 확실성을 높여줍니다.

계획을 단순화하세요

계획의 확실성을 제공하는 동시에 계획과 치수 측정을 더 쉽게 해주는 완전 전자식 스위칭 및 보호 솔루션으로 단락 및 선택 계획 작업을 줄여줘요.

반도체 기술에 기반한 완전 전자 스위칭 및 보호 솔루션이 전기 시스템의 비용과 재료 절약에 기여해요.

비용과 재료를 절약하세요.

완전 전자식 스위칭과 마모 없는 스위칭 덕분에 수명이 더 긴 보호 솔루션으로 장비의 단락 손상, 재고 요구 사항, 서비스 개입 횟수를 줄여요.

스위칭 및 보호 기술의 새로운 관점들

반도체 부품, 마이크로컨트롤러, 지능형 알고리즘을 통한 초고속 스위칭으로 단락 관련 다운타임을 줄이고 비용과 재료를 절약할 수 있어요.

합선으로 인한 다운타임 줄여

회로가 단락되면 장비 마모가 심해지거나 심지어 손상될 수 있고, 계획을 세우는 노력과 높은 단락 에너지를 위한 시스템 크기 조정과 예비 부품 비축이 필요해요.

초고속 스위칭은 보호 향상, 운영 최적화, 가용성 향상을 보장해요.단락 관련 가동 중지 시간을 줄여 장비 수명을 연장하는 동시에 단락 및 선택 계획을 단순화하고 비용과 재료 요구 사항을 모두 낮춰줘요.

돌입 전류를 더 효율적으로 처리해요

기존의 스위칭 및 보호 기술에서는 높은 돌입 전류로 인해 종종 잘못된 트립이 발생하고 마모가 증가해요.예방 차원에서 보호 장치하고 전기 설비를 너무 크게 꾸미면 합선 시 에너지가 높아져요.

초고속 스위칭은 잘못된 트립과 마모를 줄이고 플랜트와 시스템 가용성과 부품 수명을 늘려줘요.이렇게 하면 비용, 자재, 계획 노력을 줄이는 데 도움이 돼요.

반도체 부품, 마이크로컨트롤러, 지능형 알고리즘을 기반으로 하는 보호 및 스위칭 장치는 초고속 스위칭 알고리즘으로 돌입 전류 피크를 효율적으로 처리해요.
우리의 반도체 회로 차단기는 패러다임의 변화를 의미할 수 있어요. 전자 기계식 전화기에서 오늘날의 스마트폰으로의 변화처럼요.
마빈 탄하우저, 파워 일렉트로닉스 부문 수석 키 전문가들, Siemens 스마트 인프라, 뉘른베르크, 독일

당신의 애플리케이션을 위한 기술적 이점들

파괴적인 아이디어에서 시장에 바로 사용할 수 있는 솔루션까지: 불과 몇 년 전 뛰어난 창의력으로 구성된 팀의 대담한 비전으로 시작된 것이 이제 시판되고 실제 적용이 가능해요.

SENTRON ECPD와 SIMATIC ET 200SP E-스타터는 모두 반도체 부품, 마이크로컨트롤러, 지능형 알고리즘을 결합하여 완전 전자식 초고속 스위칭을 가능하게 하고 저전압 스위칭 및 보호의 완전히 새로운 가능성을 열어줘요.

관련 리소스 탐색

여정 시작하기