Siemens NEMA와 범용 제어장치는 까다로운 산업 환경에서 긴 수명, 효율적인 성능, 안정적인 작동을 제공해요.
- 밀폐형 소프트 스타터:
3RE47 모델은 무단계 전압 제어와 하이브리드 스위칭으로 토크와 돌입 전류를 줄여 줘요.480V에서 최대 75마력의 모터를 설치하고 지원할 수 있는 장치가 바로 도착해요.
- 펌프 패널:
3RE48 시스템에는 SIRIUS 접촉기, 100 kA 고장 등급, 그리고 관개 및 유전 시스템의 실외 부식 방지를 위한 아연 도금 강철 인클로저가 특징이에요.
- 푸쉬 버튼:
Siemens 30mm 장치는 IP66/IP67/IP69K 보호, 스테인리스 스틸 구조와 천만 기계식 사이클을 제공해요. 기름, 먼지, 세척 조건에 적합해요.
성능을 발휘하도록 설계된 이러한 제어는 통합을 단순화하고 가동 시간을 보호해요.