Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 NEMA 30mm 푸시버튼 - 지멘스 버튼이에요?

지멘스 NEMA 30mm 푸시버튼은 물, 먼지, 기름 환경에서 신뢰할 수 있는 제어 기능을 제공하며 견고한 접점과 부식 방지 옵션으로 뒷받침되어 수명이 길어요.업계에서 검증된 모듈식 포트폴리오로 정확히 필요한 오퍼레이터를 구축하세요.

포트폴리오 한 눈에

  • 푸시버튼: 플러시, 익스텐디드, 머쉬룸, 발광형 또는 비발광형 푸시버튼
  • 비상 스톱, 푸시풀, 트위스트 투 릴리즈
  • 셀렉터 스위치: 유지 또는 스프링 리턴, 키 옵션
  • 파일럿 라이트: LED 또는 백열등 모듈
  • 인클로저 및 브레이크글래스 스테이션, 타입 4/4X, 12/13
  • 접점 블록 및 액세서리

주요 이점

열악한 환경에서의 작동 신뢰성 향상

미국 제조 환경에 견딜 수 있는 견고한 구조로 물, 먼지, 기름 속에서도 안정적으로 작동해요.

견고한 접점으로 유지 보수 비용 절감

고강도 직접 구동식 분기 접점과 부식 방지 BlackMax 옵션은 시간이 지남에 따른 마모와 오작동을 최소화하는 데 도움이 돼요.

모듈성을 갖춘 스피드 패널 디자인

오퍼레이터, 홀더, 접점 블록, 조명을 혼합하여 애플리케이션에 필요한 것을 정확히 구성하세요.

주요 기능