Skip to main content
자동 번역이 적용된 페이지입니다. 영어로 보시겠습니까?

왜 3RE48 네마 펌프 패널이에요?

SIRIUS에 의해 구동되는 3RE48 펌프 패널은 관개, 유전 및 유사한 펌핑 응용 분야를 위해 설계된 첨단 기술 NEMA 펌프 패널이에요.거친 실외 요소를 견디도록 제작되었으며 SIRIUS 3RT NEMA 등급 접촉기가 있어 신뢰성과 제품 수명 연장을 보장해요.

혹독한 실외 조건으로 인해 종종 부식, 먼지 및 잦은 작동으로 인해 펌프 장비가 고장날 수 있어요.SIRIUS NEMA 등급 접촉기를 사용하면 높은 접촉 신뢰성과 천만 회 작동의 기계적 수명을 보장하여 유지 보수를 줄일 수 있어요.아연 도금 강철 인클로저는 내식성이 강해 제품 수명을 연장해요.ESP200 과부하 릴레이 회로 기판의 보호 코팅은 습하고 부식성 환경에서 신뢰성을 보장해요.

주요 이점

비용 절감 달성

3RE48 펌프 패널은 클래스 87 패널보다 15% 저렴해요.성능 저하 없이 예산을 최적화하세요.

투자 리스크 감소

3RE48 펌프 패널에는 고급 SIRIUS NEMA 등급 접촉기 및 코일에 대해 3년 제한 보증이 제공돼요.

안전 강화 및 설치 간소화

100kA/600V의 높은 고장 등급으로 작업을 보호하세요.도체용 대형 인클로저로 설치를 단순화하세요.

주요 기능