GPUは、グラフィックスや画像のレンダリング、ゲーム、データ集約型処理などを大幅に高速化するコンピューティングアクセラレータです。結果が出るまでの時間を短縮し、イノベーションを加速させるため、今日の要求の厳しいハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)と人工知能(AI)のワークロードにとって不可欠です。シーメンスのHPCworks™ ソリューションは、GPUアクセラレーテッドコンピューティングをサポートおよび最適化するように構築されています。

1つのグラフィックスプロセッシングユニット(GPU)で最大100個のCPUの計算能力が提供され、科学者はかつては不可能と考えられていた問題を解決できます。ユーザーは設計を最適化し、高度な監視と予知保全を行い、運用コストを削減し、製品寿命を延ばすことができます。
GPUは、グラフィックスや画像のレンダリング、ゲーム、データ集約型処理などを大幅に高速化するコンピューティングアクセラレータです。結果が出るまでの時間を短縮し、イノベーションを加速させるため、今日の要求の厳しいハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)と人工知能(AI)のワークロードにとって不可欠です。シーメンスのHPCworks™ ソリューションは、GPUアクセラレーテッドコンピューティングをサポートおよび最適化するように構築されています。

GPUを使用して数値シミュレーションを高速化し、設計を微調整し、より正確な結果を得てより迅速な意思決定を行います。マルチフィジックスをシミュレートして、代替案を一晩で探索して評価することで、設計ワークフローを大幅にスピードアップできます。
GPUを使用して速度とスループットを大幅に向上させることで、市場投入までの時間を短縮します。オンサイトとクラウドベースの設計とシミュレーションに、柔軟でハイブリッドな環境で、よりエネルギー効率の高いコンピューティングシステムを導入してください。
同等のCPU構成と比較して、最も集中的な計算操作の実行が最大6倍速くなり、現実の世界で貴社の製品の一歩先を行くことができます。

GPUは、今日の要求の厳しいAIと機械学習のワークロードに不可欠です。大規模言語モデル(LLM)には、リソースを大量に消費するプロダクションLLMのtraining と大規模な推論用に設計された複数のGPUまたは特殊なGPUが必要になる場合があります。

驚くほどフォトリアリスティックなシーンや複雑なアニメーションを作成する複数のエンジンを備えた、ほぼ完璧なGPUスケーラビリティを提供する物理ベースのグローバルイルミネーションレンダラーで、CPUベースのソリューションの境界を超えましょう。

GPUに最適化されたアプリケーションを使用して、コンピューター支援エンジニアリング(CAE)シミュレーションを加速し、より多くの反復を実行し、より忠実度の高い結果を実現します。高度なマルチフィジックスとデータ集約型の衝突シミュレーションを、CPUが必要とする時間のほんの一部で実行できます。
GPUの変革力をさらに深く掘り下げて、GPUが設計、シミュレーション、AIなどの分野でどのようにイノベーションを加速させるかを発見してください。シーメンスのHPCWorksソリューションがGPUテクノロジーを活用してパフォーマンスを最適化し、要求の厳しいワークロードの効率を高める方法を紹介するリソースをご覧ください。
HPC、AI、分析の要求に合わせて構築されたワークロードオーケストレーションで、GPUアクセラレーテッドコンピューティングを強化します。