Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

HPCWorks Grid Engine が選ばれる理由は何ですか?

HPCWorks Grid Engineを使用して、数千のデータセンターにわたる共有コンピューティングリソースを最適化することで、パフォーマンスを向上させ、生産性を高めましょう。100万コア以上で実証された、今日の最大のAIワークロードをサポートする信頼できるソリューションを選択してください。

スループット、アプリケーションパフォーマンス、コンテナ、サービスを最適化することで、より良い結果をより早く達成できます。オンプレミス、クラウド、ハイブリッドの共有リソースを最大限に活用し、お好みのクラウドにHPCクラスターを簡単に導入できます。

hpcsworks-grid-engine-why-product-intro-as415496808-5760x3840

パフォーマンスとスループットを最適化します

業界トップのスループットで、より質の高い結果をすばやく得ることができます。リソースを効果的に共有し、リソースの使用率を向上させ、GPUなどの専門リソース(オンプレミスとクラウドなど)を最大限に活用してください。

作業負荷管理を合理化します

効率的なワークロード管理とライセンス優先のスケジューリングにより、ハードウェア、ソフトウェア、データセンターのコストを削減し、待ち時間を減らし、ダウンタイムを最小限に抑えます。包括的な監視と報告により、リソースの使用状況を測定します。

お気に入りのアプリケーションを使う

ライフサイエンスから製造、エネルギーまで、さまざまな分野の何千もの商用およびオープンソースアプリケーションのワークロードを管理します。x86、パワー、アームシステムで、お好きなLinux、Windows、その他のOSディストリビューションを実行してください。

主要な機能

他の人がHPCWorks Grid Engine どのように使用しているかを調べてください

johnson-and-johnson-87207-feature-640x360

ジョンソン・エンド・ジョンソン | HPCクラスターで創薬とイノベーションを促進します

世界最大のヘルスケア企業であるジョンソン・エンド・ジョンソンが所有するヤンセン・ファーマシューティカルズは、ワークロード管理ソフトウェアをHPCWorks Grid Engineにアップグレードし、HPCWorks Navops を導入してクラウドで拡張し、ワクチン開発を含む重要な科学と研究をサポートするためにHPCインフラストラクチャを拡張しました。