Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
人工知能ネイティブのEDA

Siemens EDA 愛さん

私たちは、半導体とPCBの設計全体でスピード、生産性、信頼性を実現する産業グレードの専用AIを通じて、EDAの未来を開拓しています。

AIネイティブなEDAが重要な理由

半導体業界は、高度なパッケージング、異種統合、ハードウェアとソフトウェアの統合に根ざしたかつてないほど複雑な設計、2030年までに世界中で100万人以上の熟練労働者が必要になる見込みの人材危機、AIインフラストラクチャの構築による需要の急増など、さまざまな圧力に直面しています。これらの課題に対する私たちの対応は、スピード、生産性、自信を中心に構築された明確な、3本柱のAI戦略です。

10x 生産性の向上

Aprisa AIは、Aprisaのクロージャーの相関関係、使いやすさ、設計までの時間の短縮という利点に基づいており、エンジニアリングの生産性を10倍向上させます。

1000x より速いシミュレーション

スピードアップのためのSolido AIエンジンを、高度なツール内およびクロスツールエージェントAIと組み合わせて、Solido Custom ICプラットフォーム全体のカスタムIC設計と検証ワークフローを自動化します。

400% ランタイムの改善

CCalibre Vision AI は、コンゴ民主共和国違反分析を合理化する機能でチップ統合を変革し、シームレスなチームコラボレーションを可能にしながら、これまでにない効率を実現します。

Siemens NVIDIA が半導体エンジニアリングのAIをどのように推進しているか

Siemens NVIDIA がEDAの専門知識とAIインフラストラクチャを組み合わせてランタイムを削減し、Fuse EDA AI AgentでジェネレーティブとエージェントのAI機能を適用し、実績のあるEDAエンジンと人間によるレビューに裏打ちされた安全で検証可能な結果を提供する方法をご覧ください。

AIファクトリーを支える3D ICのツール構成を最大20倍高速化し、エンジニアリングの労力を最大95%削減し、設計スペースの探索を最大50倍増やす方法をAIがどのように実現するかをご覧ください。

Siemens EDA AIソリューションのメリット

Siemens EDA AIポートフォリオを調べてください

Siemens EDA AIポートフォリオは、生産性を高め、イノベーションを加速し、市場投入までの時間を短縮します。

APC キービジュアル

IC機能設計

  • DFTのアーキテクチャ実装を10倍高速化し、テスト時間を5倍短縮できます
  • 検証カバレッジの終了時間が3倍、設計変更の検証が10分の1に短縮されたことを実感してください
  • RTLのコンパイル時間を 50% 短縮し、スループットを 100% 向上させることを実現
半導体Digital Twin 3

ICの物理設計

  • 配線の長さを 17%、TNSを 13% 改善することで、フロアプランニングのサイクルタイムを3~4週間から1日に短縮できます
  • MLに最適化されたリソース配分により、信頼性チェックのランタイムを60〜400%向上させます
濃い青色の背景にデジタルワイヤーフレームオーバーレイの横に半導体チップを保持しているロボットアーム。

ICの製造とテスト

  • マスク合成のランタイムを2〜4倍改善します
  • 利回りをエンタイトルメントより 2.5% 向上させてください
プリント回路基板(PCB)のデジタルツイン

PCBとシステム設計

  • シミュレーション時間を100,000倍改善しました
  • リアルタイムの機械学習(ML)コマンド予測でユーザーの生産性を向上させます
EDA向けエージェンシーAI

Fuse EDA AI Agent

Fuse EDA AI Agentは、半導体とPCBシステムの設計に産業グレードのエンドツーエンドの自動化をもたらし、アーキテクチャの調査やRTLコーディングから、デジタルおよびカスタムICの設計、検証、配置と配置、物理的なサインオフ、製造準備まで、開発ライフサイクル全体を調整します。

Siemens、自社のEDAソフトウェアをNVIDIA アクセラレーテッドコンピューティング、AIソフトウェア、Nemotronオープンモデルと組み合わせて、自己検証型のエージェントワークフローを作成しています。これにより、設計品質が向上し、結果が速くなり、エンジニアリングチームがプロセスのあらゆる段階でより自信を持てるようになります。
ティモシー・コスタ, 副社長兼ゼネラルマネージャー, NVIDIA

電子設計自動化ソフトウェアを実装してください

Siemens EDA への旅を簡単に始めましょう。私たちのサポートとサービスが、その道のりを案内します。

ニーズに合わせた導入形態

にいくつかのEDAツールを実装してください クラウド または、EDAソリューションをオンプレミスに展開し、ITチームで管理してください。あらゆる規模の企業に適しています。

アクセtraining

Siemens EDA が提供します コンサルティングと学習サービス または、Siemens スのオンデマンドtraining コースをご覧ください Xcelerator アカデミー。

コミュニティに参加してください

会話に参加して、あなたの質問への回答を得てください ICデザイン、 IC Packaging と 電子システム設計 コミュニティ。

シーメンス EDA AIリソース

シーメンス EDA が自社ツールにおいて AI を活用し、顧客が革新を迅速に市場に投入できるよう支援している方法についてご覧ください。

Select...