- 有望な結果に焦点を合わせて、最適な値をすばやく見つけます。 デザインスペースを最初にサンプリングするとき、選択された値が最適な値になることはめったにありません。代わりに、勾配を生成し、それを処理して応答曲面の最適な位置(通常は局所的な最大値/最小値)を見つけます。局所的に(ただし全体的にではなく)最適な結果に焦点を合わせるには、追加のシミュレーション実験が必要であり、最終的には全体的な最適値を見つけることには寄与しません。
- デザインスペース全体が適切にサンプリングされていることを確認します。 山と谷が少しずつ違う卵パックを考えてみましょう。局所的な最小値と最大値はたくさんありますが、それぞれのグローバル値は1つだけです。最初のサンプリング後、局所的な勾配と局所的なピーク/バレーを見つけるのは簡単ですが、グローバルな値を確実に見つけるのは非常に困難です。その 全体です プロセスの最後までに全体の最大値/最小値が見つかるように、スペースを十分にサンプリングする必要があります。
シェルパアルゴリズム
これら2つの異なる要件のバランスを取るのは難しい作業です。応答曲面の数値順序を評価して次に実行する実験を決定できるようになると、各応答を評価する高度な技術が必要になります。ほとんどのオプティマイザーでは、アルゴリズムの制御パラメーターを「調整」するには、解決する問題と検索アルゴリズム自体の両方をかなり理解する必要があります。
HL-DSEでは、SHERPAアルゴリズムは分析の実行中に応答を評価し、アルゴリズムを自動的に調整します。HL-DSEは、分析が進むにつれて応答のプロットを生成し、各シミュレーション実験から得られた値を示します。

このプロットでは、HL-DSEには2つの功績指数とそれに関連する目標があります。
- 赤い値を最適化します
- 青い値を最小限に抑える
青い線は、青い指標の値を改善した実験の歴史を示しています。この分析の予算は、入力値の合計82,500通りの組み合わせのうち、100回のシミュレーションでした。
25回のシミュレーションで、SHERPAは各指標のほぼ最適な値をすばやく見つけることができました。