生産性が10倍、コンピューティング効率が3倍、PPAが 10% 向上
AAprisa AI は、AAprisa aの相関関係、使いやすさ、設計までの時間の短縮という利点に基づいて構築されており、従来のRTLからGDSへのワークフローと比較して、エンジニアリングの生産性が10倍、計算時間の効率が3倍向上し、PPAの結果が10%向上します。
AI Design Explorerは、高度なノードIC設計において、設計者の優先順位に応じて、設計のパフォーマンス、電力、面積(PPA)が10%向上する最適なRTLからGDSへのフローを自動的に識別して実装します。そのインテリジェントなチューニングアルゴリズムは、コンピューティングリソースを3倍効率的に使用し、プロジェクトのテープアウトまでの時間を短縮しながら、最適な実装戦略に統合します。
Aprisa AI Design Explorerは、専門家が作成した設計フローよりも優れており、エンジニアリングチームはそこから学ぶことができる、本番環境ですぐに読みやすく、再利用可能でカスタマイズ可能なフローを生成します。透明性や検証可能性に関する結果を表示し、デザインチームの専門知識を強化します。

Aprisa AI はRTLからGDSへのフローを再定義します
AAprisa AI は、フローの中核にAIをシームレスに統合することで、RTLからGDSへのデジタル実装を再定義します。Aprisaは、高度な機械学習、強化学習、ジェネレーティブAI、エージェントを活用して、生産性、テープアウトまでの時間の短縮、最適な結果の品質(QoR)を実現します。
コア機械学習/強化学習
差別化された機械学習と強化学習ツールにより、スケジュールを短縮し、透明で検証可能な本番環境ですぐに使える結果でQoRを向上できます。
統合型ジェネレーティブAI
自然言語インターフェースにより、生産性が向上し、迅速な立ち上げと展開が可能になります。これらはすべて、Aprisa GUI内から、安全でパーソナライズされた環境で行えます。
AIエージェント
自律型AIエージェントは、これまで熟練した設計者による多大な手作業を必要としていた設計タスクを数分の1の時間で実行します。結果はユーザーにはわかりやすく、柔軟にカスタマイズできます。
お気軽にお問い合わせください。
質問やコメントで連絡してください。私たちがお手伝いします!