Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

EDAの次の時代の到来を告げるAIエージェントの3つの波

EDA AIエージェントの3つの波は、電子設計の次の時代の到来を告げ、次世代のEDAを可能にします

なぜソリド・ジェネレーティブ&エージェンティックAIなのか?

Solidoのジェネレーティブ&エージェンティックAIは、シーメンスのEDA AIシステムを活用して、シミュレーション、変動を考慮した設計と検証、ライブラリの特性評価、IP検証など、カスタムICワークフロー全体に合わせた高度なAI機能を提供します。

スマートな予測支援

インテリジェントなリソース推定、テストベンチの最適化、カスタム測定生成により、計算リソースの割り当て、検証の高速化、結果の後処理を合理化することで、設計サイクルを短縮します。

インテリジェントな結果の要約

ログファイル、シミュレーション結果、波形などの設計データを自動的に分析して簡潔にまとめることで、エンジニアが重要な洞察やパフォーマンスメトリクスを得るのに必要な時間を大幅に短縮します。

洗練された推論機能

大きくて複雑なファイル(ネットリスト、ログ、結果ファイルなど)の分析に必要な時間を大幅に短縮し、デバッグを高速化してチップ設計と検証サイクルを短縮します。

高度な自動化フレームワーク

自然言語によるセットアップ支援と最適化機能により、IC設計のワークフローを合理化します。これにより、手動設定が不要になり、エラーが減り、生産性が向上します。

AIイノベーションのリーダーシップ

アダプティブAI、アディティブAI、内部AI、ジェネレーティブAIテクノロジーにおける20年にわたる専門知識を活用して、堅牢で正確で使いやすいカスタムIC設計および検証ソリューションを提供します。

ユーザーフレンドリーなインタラクションモダリティ

GUIまたはCLIベースのワークフロー、即時の設計ガイダンス、エラー解決、最適化提案を通じて、ツールベースのAI機能を可能にします。

ヒューズEDA AIシステム

半導体およびPCB設計環境向けに設計されたこの革新的なソリューションは、安全なジェネレーティブおよびエージェントAI機能と、他に類を見ないカスタマイズの柔軟性を備え、EDAワークフロー全体にシームレスに統合します。