Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DCスイッチング

SIRIUS 3QC1 直流コンタクター

SIRIUS 3QC1 DCコンタクタを使用すると、頑丈な用途で最大1,000Vまたは1,500Vまでの高DC負荷を、アーク放電や摩耗なしに、確実かつ安全に切り替えることができます。

SIRIUS 3QC1ヘビーデューティーDCコンタクターの製品画像

なぜSIRIUS 3QC1 DCコンタクターなの?

SIRIUS 3QC1ヘビーデューティーDCコンタクタは、最大1,500VのDC電圧と最大600AのDC電流をIEC準拠でスイッチングするハイブリッド技術を備えた世界初の半導体ベースのDCコンタクタです。ヘビーデューティー用途で信頼性が高く、アークや摩耗のないスイッチングを実現するように特別に設計されているヘビーデューティーコンタクタは、電気機械技術と電子スイッチング技術を組み合わせています。

  • 高い堅牢性: 少なくとも150,000回のスイッチング操作
  • 双方向: 電流の方向に関係なく切り替わります
  • 安全に分離されています: 機械接点によりガルバニック絶縁が保証されます
  • Arc フリーと摩耗フリー: 半導体がスイッチングプロセスを処理します
  • リモート操作可能: 離れた場所からでも便利で安全な操作

主な利点

自信と安全性を保ちながら高負荷を切り替えましょう

頑丈なコンタクタを使用すると、最大1,500V(IEC)または1,000V(UL)までのDC負荷を確実に、アークフリーで、何よりも摩耗させません。そして、それを長期的に、少なくとも150,000回の切り替えサイクルで行ってください。

DC運用の柔軟性を高めましょう

1つのDCコンタクタで、充電、放電、およびエネルギー回収のアプリケーションの柔軟性が向上します。自動適応型の双方向動作により、DC電流を両方向に安全に切り替えることができます。

メンテナンスの労力を軽減してください

試運転、診断、メンテナンスを簡素化します。内蔵ステータスLEDによる視覚的なフィードバックで、DCコンタクタの状態と状態を監視できます。

主要な機能

モニターの前に立って、SIRIUS 3QC1ヘビーデューティーDCコンタクターを遠隔操作しているオペレーター。

DCコンタクタを安全な距離から制御してください

SIRIUS 3QC1ヘビーデューティーコンタクターをエネルギーまたは自動化アーキテクチャに統合してください。リモートコントロールにより、現場に直接介入しなくても、便利で安全な操作が可能になります。

SIRIUS 3QC1大型DCコンタクタが設置されているオープンコントロールキャビネットの前に立っているサービス技術者

ガルバニック絶縁のメリット

DCアプリケーションで安全な電気絶縁を確保してください:頑丈なコンタクタの機械的な接点開口部は回路を確実に遮断し、メンテナンス中の安全を確保します。

SIRIUS 3QC1ヘビーデューティーDCコンタクタの半導体、直流、信頼性を表す3つの記号です。

信頼性の高い半導体技術を選んでください

高いDC電圧と電流を優れた信頼性で切り替えます:DCコンタクタの半導体技術がスイッチングプロセスを引き継ぎます。これにより、アークのない切り替えが可能になり、接点の摩耗が減少します。

Select...
WUN Bioenergie用のSiemens シー蓄電池ストレージシステム

蓄電池システム用の双方向DCコンタクタ

蓄電池システムは、送電網を安定させ、再生可能エネルギーをより柔軟に統合し、発電不足の時期を埋めるのに役立ちます。SIRIUS 3QC1ヘビーデューティーDCコンタクタは、定置型のバッテリーストレージやパワーラックのアプリケーションで、最大1,500 V DC、600 Aで、信頼性が高く、アークや摩耗のない双方向スイッチングを可能にします。柔軟性、可用性、信頼性の高いグリッド運用を実現します。

よくある質問 (FAQ)

リソースと関連製品を探してください

役に立つリンク