Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

DCのスイッチングと保護

セントロン3QD2半導体サーキットブレーカー(SCCB)

SENTRON 3QD2 SCCBは、直流(DC)用途向けに特別に開発された半導体ベースのDC回路ブレーカーで、過負荷や短絡に対する安全で超高速、アークのない保護を提供します。DCサーキットブレーカーは、EN IEC 60947-10の要件に準拠しています。

セントロン 3QD2 半導体サーキットブレーカー (SCCB) の製品ビジュアル

なぜセントロン3QD2 DCサーキットブレーカーなの?

直流(DC)を安全に遮断すると、交流(AC)よりも保護技術に対する要求がはるかに高くなります。従来の電気機械保護装置は、特に高突入電流、過電圧、または短絡が発生した場合に、すぐに限界に達します。DCアプリケーション向けに特別に開発されたSENTRON 3QD2半導体ベースのDC回路ブレーカーは、マイクロ秒以内に障害を検出します。SCCBは、従来の機械式スイッチの最大1000倍の速さで電流を遮断します。完全に電子式でアークフリーです。これにより、コンポーネント、システム、およびエネルギー源を保護すると同時に、運用上および人員の安全性が向上します。

DCサーキットブレーカーは、保護、スイッチング、切断から通信、リモートコントロール、エネルギーと負荷の監視まで、複数のコンポーネントの機能を1つのデバイスに組み合わせています。DCサーキットブレーカーの機能は、パラメータ化によってスケーリングし、特定のアプリケーションに適合させることができます。

主な利点

最適な安全性と保護を確保してください

DC回路ブレーカーを使用して、直流アプリケーションのコンポーネント、セクター、およびDCバス全体を保護します。IEC 60947-10準拠のSCCBは、マイクロ秒以内に超高速障害検出とアークのない電流遮断を保証します。

双方向操作を活用してください

効率的な柔軟性のメリット:SENTRON 3QD2 SCCBは、蓄電池システムの充電や放電時、またはドライブシステムのエネルギー回収プロセス中など、エネルギーの流れの方向に自動的に適応できます。

コミュニケーションを通じて透明性を確保してください

継続的な情報交換を通じて安全性の向上を可能にします:SCCBの通信モジュールは、Modbus TCPとPROFINETを介してデータをリアルタイムで上位システムに送信し、完全な可視性と迅速な応答機能を実現します。

主要な機能

SENTRON 3QD2半導体サーキットブレーカーが取り付けられた配電盤のイラスト。インストーラーは賛成します。

低電圧配電盤の貴重なスペースを節約してください

必要なスペースを減らし、設置や配線の手間を省きます。多機能でパラメータ化可能なSENTRON 3QD2 SCCBは、多数の個別コンポーネントの機能を1つの機能的に拡張可能なデバイスに組み合わせています。

SENTRON 3QD2半導体サーキットブレーカーのパラメータ設定画面でタブレットを持っている両手のイラスト。

必要に応じてパラメータ設定を調整してください

SENTRON 3QD2 DCサーキットブレーカーの保護を、特定のアプリケーションに合わせてカスタマイズしてください。SCCBの保護パラメータと応答は、SENTRON Powerconfigで個別に構成できます。

時計と×印の付いたレンチの前に立っている幸せなオペレーターのイラスト。

メンテナンスの手間がかからず、長い耐用年数をお楽しみください

機械的な摩耗部品のない堅牢な半導体ベースのスイッチング技術のおかげで、頻繁な切り替えでもDC回路ブレーカーの長期的な信頼性と優れた耐久性の恩恵を受けます。

Select...
反射服を着た男性と女性が、両側にあるサーバーラックの列を通り過ぎています。

AIデータセンターの超高速DC保護

定格電力が1MWを超えるAIラックには、変換損失を最小限に抑えた高効率の800V DC配電システムが必要です。SENTRON 3QD2 DCサーキットブレーカーは、マイクロ秒以内に障害をクリアします。これにより、DCバスの安定した動作が保証され、敏感な電子負荷を電圧低下や電力障害から保護し、非常用電力の需要を減らすことができます。

テクニカルペーパーを読んでください

よくある質問 (FAQ)

ダウンロード

役に立つリンク