Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIRIUS 3RF5 DCソリッドステートリレーを使うのですか?

DCグリッドは、多くのアプリケーション分野でますます重要になっています。複数のAC/DC変換が不要になり、エネルギー損失が減るため、より効率的な配電が可能になります。同時に、再生可能エネルギー、蓄電池システム、最新のDC負荷の統合が容易になります。これはまた、効率と耐久性を維持しながら、高いスイッチング周波数を確実に処理しなければならないスイッチングデバイスへの要求も高まっています。

革新的なSIRIUS 3RF5 DCソリッドステートリレーデバイスは、1時間あたり1,000回以上のスイッチング操作を必要とするDCアプリケーション向けに特別に開発されました。ヒートシンクに取り付けるためのDCソリッドステートリレーとして、またはヒートシンクを内蔵したソリッドステートDCコンタクタとして利用できます。電力損失が非常に少ないため、発生する熱が少なく、冷却要件が軽減され、耐用年数が長くなります。これにより、運用コストを削減し、システムの可用性を高めることができます。

主な利点

高い信頼性と長い耐用年数のメリット

機械的な摩耗部品のない堅牢な半導体ベースのDCスイッチング技術により、1時間あたり1,000回以上のスイッチング操作で長期的な信頼性と優れた耐久性を得ることができます。

コントロールパネルの貴重なスペースを節約してください

電力損失と発熱を最小限に抑え、わずか22.5mmの省スペース幅のおかげで、より高いパッキング密度でより小さなヒートシンクを備えた、よりコンパクトな制御キャビネット設計の基礎を築きます。

計画プロセスを簡素化してください

既存のヒートシンク用のDCソリッドステートリレーとすぐに使えるソリッドステートDCコンタクタの2つのバリエーションを備えた合理化されたポートフォリオのおかげで、計画、調達、在庫管理の複雑さを軽減します。

主要な機能

オフィスと研究室にいる2人の女性。十字線のスピーカーは、SIRIUS 3RF5ソリッドステートスイッチングデバイスのサイレント動作を示しています

敏感な環境ではノイズを除去してください

サイレントスイッチを使う:完全に電子化されたソリッドステートテクノロジーのおかげで、SIRIUS 3RF5 DCソリッドステートリレーは、エレベーター、オフィス、病院、研究所などのノイズに敏感な環境に最適です。

温度計、体重計、工場出荷時のタブレットは、SIRIUS 3RF5ソリッドステートスイッチングデバイスによる温度制御を示しています。

正確な温度制御を可能にする

電気暖房などの用途で、正確な温度制御を可能にします。制御を細かくする必要があるほど、スイッチング周波数も高くなります。SIRIUS 3RF5 DCソリッドステートリレーの高いスイッチング耐久性には理想的です。

直流電流とタコメータのアイコンは、SIRIUS 3RF5半導体スイッチングデバイスの高性能を示します。

高性能DCスイッチング技術を選択してください

DCアプリケーション向けの強力なスイッチングソリューションのメリット:SIRIUS 3RF5 DCソリッドステートリレーとコンタクタは、半導体技術により電力損失を最小限に抑えながら、非常に高いライン電圧で使用するように設計されています。

Select...
自動車製造

自動車産業における接着剤システムの可用性の向上

自動車組立の接着剤システムでは、加熱回路がホットメルト接着剤を必要な温度(ドラムポンプの約30°Cからロボットアプリケーターヘッドの最大85°Cまで)に確実に維持する必要があります。DCグリッドに移行する場合、SIRIUS 3RF5 DCソリッドステートリレーとソリッドステートDCコンタクタを使用すると、暖房システムを正確で摩耗の少ない方法で制御できます。これにより、電力損失が少ないため、システムの可用性が向上し、ダウンタイムのリスクが軽減され、エネルギー効率が向上します。

よくある質問 (FAQ)