Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
低電圧スイッチングと保護

半導体技術

完全に電子化された超高速スイッチングにより、常にピーク時の先を行きます。半導体技術、マイクロコントローラー、インテリジェントアルゴリズムの革新的な組み合わせにより、最適な選択的保護、運用の信頼性の向上、プラントとシステムの可用性の向上が可能になります。

電流がピークに達する前の超高速切り替え

短絡でも高突入電流でも:当社の新しい完全電子スイッチは、1マイクロ秒未満で確実に応答します。半導体部品、センサー、マイクロコントローラー、インテリジェントアルゴリズムの革新的な組み合わせにより、低電圧スイッチングと保護に新しい視点を切り開きます。

  • 電流ピークへの超高速反応:従来の電気機械保護装置の最大1,000倍の速さ
  • 短絡エネルギーを最大99.5%削減します
  • 容量性負荷と高効率モーターに起因する高突入電流の効率的な処理。
  • 機器の摩耗や損傷からの保護の強化
  • システムの可用性の向上、運用の信頼性の向上
半導体技術をベースにした完全に電子的なスイッチングおよび保護ソリューションにより、プラントとシステムの可用性が向上し、運用の信頼性も向上します。

空き状況を増やす

可用性と信頼性を高める完全電子スイッチングと保護ソリューションにより、ダウンタイムを減らし、フォールトクリアランス後すぐに再起動し、高突入電流による誤作動に別れを告げます。

半導体技術をベースにした完全に電子的なスイッチングおよび保護ソリューションにより、電気システムの計画と寸法決定が簡単になり、計画が確実になります。

計画を簡素化します

完全に電子化されたスイッチングおよび保護ソリューションにより、計画と寸法測定が容易になり、計画が確実になるため、短絡計画や選択性計画の手間が省けます。

半導体技術をベースにした完全電子スイッチングおよび保護ソリューションは、電気システムのコストと材料の節約に貢献します。

コストと材料を節約しましょう

完全に電子化されたスイッチングと保護ソリューションにより、機器の短絡による損傷、在庫要件、保守作業回数を減らします。また、摩耗のないスイッチングにより寿命が長くなります。

スイッチングと保護技術の新しい視点

半導体部品、マイクロコントローラー、インテリジェントアルゴリズムによる超高速スイッチングは、短絡によるダウンタイムを減らし、コストと材料の節約を可能にします。

短絡によるダウンタイムを減らします

短絡は摩耗の増大や機器の損傷につながります。短絡エネルギーが高くなるため、予備部品の在庫だけでなく、計画立案やシステムの寸法決定も必要になります。

超高速スイッチングにより、保護の強化、運用の最適化、可用性の向上が保証されます。これにより、短絡によるダウンタイムが短縮され、機器の寿命が延び、短絡や選択性の計画が簡素化され、コストと材料要件の両方が削減されます。

突入電流をより効率的に処理します

従来のスイッチングおよび保護技術では、突入電流が大きいと、誤ったトリップが発生し、摩耗が増加することがよくあります。保護装置や電気設備を予防的に大型化すると、短絡時にエネルギーが高まります。

超高速スイッチングは、誤ったトリップや摩耗を減らし、プラントやシステムの可用性、コンポーネントの寿命を延ばします。これにより、コスト、資材、計画にかかる労力を削減できます。

半導体部品、マイクロコントローラー、インテリジェントアルゴリズムに基づく保護およびスイッチングデバイスは、超高速スイッチングアルゴリズムで突入電流のピークを効率的に処理します。
私たちの半導体サーキットブレーカーは、電気機械式電話から今日のスマートフォンへの変化と同じように、パラダイムシフトを表す可能性があります。
マービン・タンホイザー, パワーエレクトロニクスの主任キーエキスパート, Siemens スマート・インフラストラクチャ、ニュルンベルク、ドイツ

あなたの用途にとっての技術的優位性

破壊的なアイデアから市場に対応したソリューションへ:ほんの数年前に非常に独創的な頭脳を持つチームの大胆なビジョンとして始まったものが、今では市販されており、現実世界での応用の準備が整っています。

SSENTRON ECPD とSIMATIC ET 200SP E-Starterはどちらも、半導体部品、マイクロコントローラー、インテリジェントアルゴリズムを組み合わせています。完全に電子化された超高速スイッチングを可能にし、低電圧スイッチングと保護におけるまったく新しい可能性を切り開く必要があります。

関連Resourcesをご覧ください

あなたの旅を始めましょう