Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Simcenter

システムモデリングシミュレーション

Simcenterのモデルベースの開発ツールは、よりスマートなコネクテッドシステムを加速します。コンセプトからHILテストまで、ライフサイクル全体にわたって複雑なシステムオブシステムをシミュレートします。機械モデルと電気モデルを組み合わせて、高度な組み込みシステム用の自動コード生成を使用してください。

消費者向け製品変革計画策定セッションにおいて、戦略的洞察とデータ分析を提示する業界コンサルタント。

数学、スクリプト、データ分析

Simcenter Composeは、線形代数や行列の操作、統計、微分方程式、信号処理、制御システム、多項式近似、最適化など、さまざまな数学演算を実行するオールインワン環境です。CAEやテスト結果など、計算を実行したり、データを操作および視覚化したりするための、ユーザーフレンドリーな多言語ツールを提供します。Simcenter Composeは、繰り返しの計算をキャプチャするためのプロセスの自動化とスクリプトをサポートしています。

複数の専門分野にまたがるデザインチームが、近代的なオフィス環境でプロジェクトを共同で進めています。

学際的なシステムシミュレーション

Simcenter Twin Activateは、複数の領域にまたがるシステムを1Dモデルとして迅速にモデル化します。製品全体の性能をシミュレートすることで、お客様は全体的な動作を早期に理解し、コンポーネントとサブシステム間の主要な相互作用を認識することができます。Simcenter Twin Activateでは、機械、電気、および熱コンポーネント用の定義済みライブラリを含む、信号ベースと物理の混合モデリングが可能です。強力な組み込み機能は、ModelicaやFMUなどのオープンスタンダードによって1Dモデルと3Dモデルの結合に拡張されています。

火花が見え、背景に製造装置がある状態で、タブレットを使ってロボット溶接アームを制御している産業環境にいる人。

組み込みシステムのビジュアル環境

Simcenter Embedは、モーター制御、IoTデバイス、ビジョンシステムなどの組み込みシステムのモデルベースのファームウェア開発用の実績のあるツールです。Simcenter Embedでは、ブロック図やステートチャートを使用して組み込みシステムを設計、分析、シミュレーションし、コンパクトで最適化されたコードを自動的に生成して、テキサス・インスツルメンツ、STマイクロエレクトロニクス、Arduino、Raspberry Piなどの幅広いマイクロコントローラで実行できます。ハードウェアインザループテストは、データ収集とリアルタイムチューニングのための高速双方向通信リンクを使用して完全にサポートされています。

今すぐ始める