Simcenter・ツイン・アクティベートを選ぶ理由は?
Simcenter Twin Activateを使用すると、さまざまな条件下でシステムパフォーマンスをテストおよび予測できます。
その目的主導型のシミュレーション機能は、チームが関心のあるシミュレーション分野を定義するのに役立つ混合忠実度モデリングを容易にします。この効率的なアプローチは、時間とリソースを節約しながら、可能な限り最も意味のある分析を迅速に生成します。

Simcenter Twin Activateを使用すると、さまざまな条件下でシステムパフォーマンスをテストおよび予測できます。
その目的主導型のシミュレーション機能は、チームが関心のあるシミュレーション分野を定義するのに役立つ混合忠実度モデリングを容易にします。この効率的なアプローチは、時間とリソースを節約しながら、可能な限り最も意味のある分析を迅速に生成します。

製品システム全体とシステムオブシステムのパフォーマンスをシミュレートして、コンポーネントとサブシステム間の全体的な動作と相互作用を評価します。1Dモデルと3Dモデルを組み合わせて、シミュレーションに学際的な側面を取り入れましょう。
次数削減モデル(ROM)を現物資産に接続します。ライブデータストリームとシミュレーションデータを活用して、what-ifシナリオでモデルをテストし、コンセプト段階から設計に情報を提供します。
Modelica、Spice、Python、OpenMatrix、Cのネイティブ言語を使用して、学際的なシステム間をシームレスに接続して相互運用できます。FMI標準を介してコラボレーションし、MQTTなどのオープンプロトコルを通じてデジタルツインを介してコラボレーションします。
システムレベルでのシミュレーションは3Dシミュレーションよりも高速で、完全な性能評価が可能です。モデルの抽象度が高いほど、設計の検討がスピードアップし、設計サイクルの早い段階でより深い洞察が得られます。
直感的なブロックダイアグラムモデリング環境により、センサー、アクチュエーター、フィードバック、組み込みロジックを含む今日のスマートシステムを簡単に開発できます。
モデルを動的な動作をキャプチャする実行コードにコンパイルし、それをブロックのカスタマイズに使用したり、他のシミュレーションツール、スタンドアロンのWindows/Linuxアプリケーション、またはArduinoなどの特定のターゲットにエクスポートしたりできます。
FMIを使用してインポートおよびエクスポートすることで、FMI規格をサポートするすべてのツールへのモデル交換やコシミュレーション接続が可能になります。
一般的な機械、電気、油圧、熱部品のモデリングには、定義済みのModelicaライブラリの力を活用してください。