Simcenter を埋め込む理由は?
Simcenter Embedは、電気モーター制御、デジタル電源設計、画像およびビデオ処理用の最も一般的なオンチップ周辺機器とライブラリを詳細にサポートしています。手作業によるコーディングが不要になり、エラーが減り、使いやすいハードウェアインザループ(HIL)機能で編集のデバッグサイクルが短縮されるため、開発コストを削減できます。

Simcenter Embedは、電気モーター制御、デジタル電源設計、画像およびビデオ処理用の最も一般的なオンチップ周辺機器とライブラリを詳細にサポートしています。手作業によるコーディングが不要になり、エラーが減り、使いやすいハードウェアインザループ(HIL)機能で編集のデバッグサイクルが短縮されるため、開発コストを削減できます。

磁界方向制御(FOC)モーターの駆動図を使用すると、インバーターのモーターPMSM、ACI、または同期リラクタンスモーターをすばやく回転させることができます。
自動生成されたコードは高速に実行され、高品質の結果を生成します。コードの実行をスピードアップするためにハンドコーディングする必要はありません。
コントローラーとプラントをシミュレートしてコントローラーをオフラインで簡単に調整し、統合されたハードウェアインザループ(HIL)を使用して組み込みターゲットでコントローラーのデバッグと調整を行います。
スケーリングされた固定小数点演算を含む動的システム向けに、効率的でコンパクトなANSI Cコードを生成します。パラメータを調整し、リアルタイムのデータを監視します。
イベントベースの動作だけでなく、連続時間または離散時間の動作を含む動的システムをシミュレートします。
手動でコーディングする必要はありません。ブロック図とステートチャートをマイクロコントローラーユニット(MCU)のハードウェア対応コードに自動的に変換します。
ほとんどの産業および学術用途に適した幅広いマイクロコントローラーとプロセッサーのサポートを含みます
ホストコンピューターのSimcenter Embedでプラントモデルを実行し、制御アルゴリズムはターゲットMCUでリアルタイムに実行され、ホットリンクを介して通信します。