Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・コンポーズを選ぶ理由は?

Simcenter Composeを使用すると、線形代数や行列操作、統計、微分方程式、信号処理、制御システム、多項式近似、最適化など、さまざまな数学演算を実行できます。

ネイティブのCAEおよびテスト結果リーダーの幅広いセットにより、システムの理解が促進され、マルチドメインおよびシステムオブシステムシミュレーション用のモデルベースの開発がサポートされます。

ラップトップを開くと、画面にソフトウェアとグラフが表示されます。

より良いエンジニアリング上の意思決定を

第一原理に基づいて、1回限りまたは繰り返し(再利用可能なスクリプトとしてアーカイブ可能な場合)、前処理または後処理のデータを使用して、有用な工学計算を実行します。そうすれば、結果を簡単にプロットして、情報に基づいた意思決定ができます。

オールインワンでアクセスする

すべての機能は、使いやすい統合開発環境(IDE)を備えた単一の多機能ツールで利用でき、追加のツールボックスは必要ありません。

さまざまな製品で使えます

単独で使用することも、Simcenter・エンベッドやSimcenter・ツイン・アクティベートなどの他のSimcenter 製品と併用することもできます。

主要な機能