Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

NEMAと汎用コントロール

信頼性と統合のしやすさを重視して設計されたSiemens NEMAと汎用モーター制御には、ソフトスターター、ポンプパネル、プッシュボタンが含まれています。これらのコア製品は、モーター制御を簡素化し、さまざまな産業環境で頑丈なパフォーマンスを提供します。

ネマ規格のコントロール

実績のあるソリューションで重要な負荷をサポート

Siemens NEMAと汎用制御装置は、要求の厳しい産業環境で長寿命、効率的な性能、信頼性の高い動作を実現します。

  • 同封のソフトスターター:

    3RE47モデルは、無段階電圧制御とハイブリッドスイッチングにより、トルクと突入電流を低減します。ユニットはすぐに設置できる状態で届き、480Vで最大75馬力のモーターをサポートします。

  • ポンプパネル:

    3RE48システムは、SIRIUSコンタクタ、100kAの故障定格値、および灌漑や油田システムでの耐腐食性の屋外使用のための亜鉛メッキ鋼製エンクロージャーを備えています。

  • プッシュボタン:

    Siemens スの30mmデバイスは、IP66/IP67/IP69K保護、ステンレス鋼構造、1,000万回の機械サイクルを備えているため、油、ほこり、洗浄条件に最適です。

機能するように構築されたこれらのコントロールは、統合を簡素化し、稼働時間を保護します。

建設現場や鉱業現場で前景に産業用制御盤、背景に雪をかぶった山々

2025年の産業用制御カタログを調べてください

シリウスコントロール、シリウスハイブリッド、シリウスモニター、SIRIUS コマンド、NEMA、汎用ファミリーなど、クラス最高の産業用制御製品の全2025カタログにアクセスしてください。

ブックマークとリンクを含むPDF全体をダウンロードするか、個々のセクションをオンラインで表示して、特定のカタログコンテンツにすばやくアクセスしてください。

白い壁を背に黒いシャツを着た人物が、ぼかされた背景の中で白い物体を手に持って立っています。