Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜ3RE47密閉型ソフトスターターなの?

SIRIUSpowered by のシーメンス3RE47密閉型ソフトスターターは、モーター始動アプリケーション向けのスマートなソリューションを提供します。スターターは始動電流とトルクを制限し、無段階の電圧制御によりモーターを駆動機械の負荷に合わせて正確に調整します。

モーターはプロセスにとって重要であり、最適で信頼できる性能が必要です。機械設備を緩やかに加速することで、故障を防ぎ、摩耗を減らします。これにより、プロセスのパフォーマンスが向上し、電圧低下、電流スパイク、その他の送電網の障害が最小限に抑えられます。

3RE47ファミリーには、さまざまなモーター要件に対応するために、ベーシック、ジェネラル、ハイの3つのパフォーマンスレベルがあります。事前に設計されたパッケージにより、試運転と統合が簡単になります。内蔵のバイパスコンタクタは効率的な切り替えを可能にし、長期的な省エネと機器の寿命の延長を実現します。

コントロールパネルとケーブル接続を備えた灰色の産業用電気エンクロージャー

主な利点

プロセスパフォーマンスを最適化します

機械設備を緩やかに加速して機械の摩耗を減らし、機器の寿命を延ばして生産性を維持し、メンテナンスの必要性を減らしてください。

送電網の安定性を高めましょう

電力網への電圧低下、電流スパイク、その他の障害を最小限に抑えます。これにより、敏感な機器を損傷から保護し、より安定した電力供給を確保し、信頼性が高く中断のない運用に貢献します。

インストールと統合を簡素化します

試運転を簡単にするために、事前に設計されたパッケージをインストールしてください。多様な環境に柔軟に統合でき、過酷な条件にも耐えられるため、産業環境での迅速な導入と信頼性の高い運用が可能です。

主要な機能