all
厳しいNEMA評価に応えます
入手可能なデバイスは、タイプ1、3、3R、4、4X、12、13に適合し、工業用パネルでの耐油性、防水性、防塵性を備えています。
シーメンスNEMAの30mmプッシュボタンは、水、ほこり、油の環境でも信頼性の高い制御を実現し、頑丈な接点と耐腐食性オプションにより長寿命を実現します。業界で実績のあるモジュール式のポートフォリオから、必要なオペレーターを正確に構築してください。
一目でわかるポートフォリオ
アメリカの製造環境に耐える頑丈な構造で、水、ほこり、油の中でも確実に動作します。
頑丈でポジティブドライブの二股接点と耐腐食性のBlackMaxオプションにより、時間の経過に伴う摩耗やミスリップを最小限に抑えることができます。
オペレーター、ホルダー、コンタクトブロック、イルミネーションを組み合わせて、アプリケーションに必要なものを正確に、迅速に設定できます。

入手可能なデバイスは、タイプ1、3、3R、4、4X、12、13に適合し、工業用パネルでの耐油性、防水性、防塵性を備えています。

視認性と効率のニーズに合わせて、従来の白熱灯、省エネLED、またはクラスターLEDモジュールを選択してください。

同じ30mmecosystem 内に、緊急停止オペレーター、プッシュプルオペレーター、ツイストトゥリリースオペレーター、さらにブレークグラスステーションを追加します。