all
シリウス NEMA定格のコンタクター
SIRIUS 3RT NEMA定格のコンタクタは、1,000万回の動作のスイッチングサイクルでテストされています。強化された構造は、ほこりや汚染物質への暴露を減らします。
SIRIUSpowered by 3RE48ポンプパネルは、灌漑、油田、および同様のポンプ用途向けに設計された先進技術のNEMAポンプパネルです。屋外の過酷な要素に耐えるように作られており、SIRIUS 3RT NEMA定格のコンタクタを採用しており、信頼性と製品寿命の延長を保証します。
厳しい屋外条件では、腐食、ほこり、頻繁な操作により、ポンプ装置が故障することがよくあります。SIRIUS NEMA定格のコンタクタは、接点の信頼性が高く、1,000万回の機械寿命があり、メンテナンスの手間が省けます。その亜鉛メッキ鋼製の筐体は、強い耐腐食性を提供し、製品の寿命を延ばします。ESP200過負荷リレー回路基板の保護コーティングは、湿気や腐食の多い環境での信頼性を保証します。
3RE48ポンプパネルの価格は、クラス87のパネルよりも 15% 安いです。パフォーマンスを損なうことなく予算を最適化してください。
3RE48ポンプパネルには、高度なSIRIUS NEMA定格のコンタクタとコイルに3年間の限定保証が付いています。
100kA/600Vの高いフォールト定格で業務を保護してください。導体用の特大エンクロージャーで設置が簡単です。
SIRIUS 3RT NEMA定格のコンタクタは、1,000万回の動作のスイッチングサイクルでテストされています。強化された構造は、ほこりや汚染物質への暴露を減らします。
3RE48ポンプパネルは、cULus認定を受けているだけでなく、サービスエントランス機器としてUL認定を受けており、最大周囲温度は摂氏40度です。
工場でテストされたNEMA定格の3RTコンタクタと組み立て済みのポンプパネルには、寿命を延ばすためのセルフクリーニング機能があります。