低電圧配電には、サイバーセキュリティ、デジタル化、電力プラントの効率的な監視など、多くの課題があります。私たちのソリューションコンセプトは、建物や産業プラントの配電に関する重要な質問に答えます。
性能と信頼性を維持しながら、エネルギー消費量、二酸化炭素排出量、材料使用量を削減する持続可能な低電圧ソリューションを見つけてください。
SENTRONSoftware による低電圧配電Condition monitoring は、信頼性の高い予知保全と費用のかかるシャットダウンの回避の鍵です。
配電におけるエネルギー管理によるエネルギー効率:可能ですか?プランナーやオペレーターがそれをサポートする低電圧システムをどのように設計できるかをご覧ください。
多層防御、IEC 62443準拠、安全なシステム設計に基づくサイバーセキュリティ戦略で低電圧配電システムを保護します。
信頼性の高い電源を当たり前のことと考えることはできません。統合されたRAMSプロセスにより、低電圧配電の可用性を高めましょう。
エネルギー管理のためのエネルギー監視:透明な電力の流れと消費に基づいて、エネルギー効率、コスト、CO2排出量を最適化します。
当社の半導体駆動DCテクノロジーを使用して、資源効率の高いDC配電への直接ルートを採用し、変換損失、ピーク負荷、運用費用を大幅に削減してください。
低電圧配電における完全電子化、超高速スイッチングと保護のための半導体技術とインテリジェントアルゴリズム