Software ベースのエネルギー監視により、エネルギーの流れが透明になります
インテリジェントなSENTRONソフトウェアソリューションは、エネルギー消費量と電力量を透明化します。これにより、配電システムのエネルギー効率と信頼性を高め、コストとCO2排出量を削減できます。どうやって?簡単です。SENTRON Powercenter 3000のプラグアンドオペレートソリューションは、電力値、電流、電圧、電力などのデバイスデータを準備します。その後、たとえば、Webインターフェイスや、企業ネットワーク内のPCベースのSENTRON Powermanager ソフトウェアを使用して、これらを評価できます。もう1つの選択肢は、Electrification XやBuilding XなどのSiemens クラウドアプリケーションや、サードパーティプロバイダーのクラウドベースのソリューションを使用して、それらを視覚化して分析することです。これにより、個々の建物やプラント、分散したキャンパス構造、複数の場所など、最適化の可能性を迅速かつ確実に特定できます。