Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SENTRONによる低電圧状態監視

SENTRONソフトウェアを使用してメンテナンスの必要性を早期に特定し、コストのかかる停電やダウンタイムを回避してください。当社のシステムは、主要コンポーネントから状態データを取得して分析します。これにより、予防措置として完全に機能するコンポーネントを交換しなくても、メンテナンス対策を効率的に計画できます。

低電圧配電を監視する理由は?

現代の建物や施設は、建物へのアクセスやオフィスITから産業機器まで、信頼性の高い電源に依存しています。停電は運転を中断させるだけでなく、重大な損害の原因にもなります。サーキットブレーカーが故障すると、下流の電源装置の保護と信頼性が危険にさらされます。データセンターでは、1分間のダウンタイムでも最大9,000ドルの費用がかかる可能性があります。

SENTRON Powercenter 3000とSENTRON Powermanagerを含むSENTRONソフトウェアポートフォリオは、低電圧システムの配電を監視します。収集したデータを分析すると、誤動作や差し迫ったデバイス障害を示すパターンが明らかになります。これにより、オペレーターはメンテナンスの間隔を調整するなどして、早期に是正措置を講じることができます。状態に応じたメンテナンスは、メンテナンスコストを最大25%削減し、生産時間を最大15%延長し、予期しない技術的障害を最大70%削減できます。

SENTRONデジタル構成のデジタル化された低電圧開閉装置の地図

主な利点

目のアイコンはデータインサイトを表します

透明性を高め、データの力を発見してください

Condition monitoring ソリューションは、低電圧配電システムの主要コンポーネントからデータを記録、収集、分析します。これらの洞察により、オペレーターは情報に基づいた予知保全の決定を下すことができます。

エネルギーと状態の監視アイコンが付いたハンドレンチの画像。

効率的なメンテナンスを計画してください

Siemens 状態監視では、オペレーターはステータスの自動更新とタイムリーな警告メッセージを受け取ります。これにより、損傷が発生する前に、どうしても必要な場合にのみ、的を絞った効率的なメンテナンスが可能になります。

24時間時計のアイコンは継続的な稼働時間を表します

システムの可用性を向上させましょう

状態データはニーズを早期に特定するので、メンテナンス対策を事前に計画し、継続的な運用と調整することができます。これにより、予期しないシャットダウンを防ぎ、安全でスムーズな運用が可能になります。

主要な機能

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

完璧に調整されたSENTRONのハードウェア、ソフトウェア、アプリ

調整されたデジタル化ecosystem、測定と通信が可能なハードウェア、スマートソフトウェアソリューション、クラウドアプリで構成されています。これにより、既存のシステムへの統合、スケーラビリティ、および特定の障害検出アルゴリズムへの統合のための幅広いオプションが提供されます。

適切な低電圧状態監視ソリューションを見つけるのに助けが必要ですか?

完璧なセットアップを見つけて実現するために、計画から実装までサポートします。

通信対応のハードウェアコンポーネント

通信対応のコンポーネントは、低電圧配電システム全体に統合できます。SENTRONのポートフォリオには、SENTRON 3WA air circuit breakers カー、出力フィーダーサーキットブレーカーとして一般的に使用されるモールドケースサーキットブレーカー、SENTRON 3NA COM NHシリーズヒューズなどのモジュール式取り付け装置が含まれます。たとえば、SENTRON 3VA2モールドケースのサーキットブレーカーは、状態を示すインジケータと予測残存寿命を示します。各コンポーネントは、統合された状態監視のコンセプトにそれぞれ貢献します。

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

状態データのVisualization 評価

プラントの可用性の向上、運用の信頼性の向上、メンテナンスの効率化:配電の状態監視は、オペレーターにさまざまなメリットをもたらします。通信可能なSENTRON保護、スイッチング、および測定デバイスからの状態データは、低電圧配電用のSENTRONソフトウェアソリューションに転送されます。そこで、視覚化されて評価されます。これは、差し迫った障害を早期に発見し、多くの場合、発生前に予防するのに役立ちます。

よくある質問 (FAQ)

関連リソースと製品を探してください

ホワイトペーパーと記事

ホワイトペーパー | Intelligent maintenance コンセプト

ホワイトペーパー | 状態監視によるシステム可用性の向上

記事 | 状態監視に基づく予知保全

チラシ

2ページャー | セントロンの3WAと3VAのサーキットブレーカーによるCondition monitoring

チラシ | 状態に応じたメンテナンスはシステムの可用性を向上させます

ビデオ

ビデオ | 配電の信頼性パート1

ビデオ | 配電の信頼性パート2

ビデオ | 配電の信頼性パート3

ビデオ | SENTRON Powercenter 3000 によるアラーム管理

あなたの旅を始めましょう