Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

低電圧配電におけるサイバーセキュリティを強化してください

低電圧配電システムは、インフラを混乱させ、多額の損失を引き起こす可能性のある重大なサイバーリスクに直面しています。Siemens サイバーセキュリティソリューションは、多層防御戦略、安全な設計、継続的な脆弱性管理を通じてシステムを保護します。

OT/ITのサイバー脅威から低電圧配電を保護します

OTをITに接続すると効率が向上しますが、重大な脆弱性も生じます。サイバーセキュリティは主にIT環境で確立されていますが、多くの OTシステムにはまだ成熟した保護が欠けています。インターネットに直接さらされると、単一障害点が発生します。1つの漏えいによって業務が停止し、バリューチェーン全体が混乱する可能性があります。ITとは異なり、多くのOTシステムは成熟したサイバーセキュリティが不足しているため、標的にされやすいです。統合された保護がなければ、攻撃はインフラストラクチャ全体に広がり、ダウンタイム、安全上のリスク、および重大な経済的損失を引き起こす可能性があります。

4eb2c379-63a1-409e-b434-049d3060ac0f-Infographic-Schaltschrank-original-EN-1920x1080
アイコンセキュリティ-アベイラビリティ-1113x625です

重要なインフラを保護してください

Cybersecurity 対策は、インフラを混乱させる可能性のあるサイバー攻撃から低電圧配電システムを守り、運用の継続性を維持し、費用のかかる停電を回避するのに役立ちます。

アイコンフック-アベイラビリティ-1113x625です

脆弱性への露出を減らします

多層防御アプローチと安全なデバイス構成により、配電ネットワーク全体の脆弱性や不正アクセスによるリスクが軽減されます。

法律-空き状況オリジナル

コンプライアンスと標準をサポート

IEC 62443と業界のベストプラクティスに準拠したサイバーセキュリティソリューションは、事業者が規制要件を満たし、ライフサイクル全体にわたって体系的なリスク軽減を確保するのに役立ちます。

電気系OTを保護しましょう — 総合的なサイバーセキュリティアプローチを取りましょう

低電圧配電であっても、単一の対策だけではセキュリティを確保できません。複数の障壁とファイアウォールを構築するには、体系的でエンドツーエンドのアプローチが必要です。多層防御戦略に基づいて、国際規格IEC 62443で推奨されているように、物理的保護からプラントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、システムインテグリティまで、あらゆるフィールドデバイスのサイバー攻撃に対するマルチレベルの保護を提供しています。

アニメーションインフォグラフィックは、低電圧サイバーセキュリティの総合的な保護アプローチを示しています

プランナー、システムインテグレーター、オペレーターとしてサイバーセキュリティを組み込んでください

IEC 62443規格は、オペレーター、システムインテグレーター、メーカーなど、すべての関係者に影響します。彼ら全員に責任範囲があります。それが、エンドツーエンドのシステムアプローチでサイバーセキュリティを総合的に確保する唯一の方法です。

誰もが自分のプロセスや組織構造にサイバーセキュリティを取り入れて実践することが奨励されています。電気システムは車のようなものです。車両が開発されると、主要な安全機能が設計の一部として組み込まれます。車両が製造されると、安全機能の校正、設定、テストが行われます。また、稼働中は、安全機能が有効で、緊急時にも確実に機能することが確認されます。

243f86a3-f99f-4277-8d1b-3bd2de6e74c2-Zielgruppe-Planer-1920x1080

プランナー:最初からサイバーセキュリティの計画を立ててください

計画段階でサイバーセキュリティを考慮に入れることが重要です。

システム入札仕様、製品入札テキストでのサイバーセキュリティ機能、専門家による相談を提供します。

Cybersecurity システムの入札書類

ユースケース

システムインテグレーター:試運転中のCybersecurity

システムインテグレーターは、安全な製品をベースにした安全なシステムを実装し、それをオペレーターに引き継ぐ必要があります。配電盤を実装して試運転するときは、Cybersecurity を包括的に統合する必要があります。安全な個々のコンポーネントを組み合わせて安全なシステムを形成し、テストしてから、システムオペレーターに引き渡します。

私たちは、専門知識、ソフトウェアツール、アプリケーション例を提供するためにそこにいます。

サイバーセキュア製品、例えばSENTRON Powercenter 3000 のアキレス証明書

ユースケース

SENTRON Powerconfigを試運転するためのSecurity ツール

8b27e449-d8c3-4621-b6aa-1cc083688f2c-Zielgruppe-Systemintegrator-1920x1080
60e2899f-1cda-49b1-a9fb-28440d959711-Zielgruppe-Betreiber-1920x1080

オペレーター:実行中のシステムを攻撃から保護します

オペレーターとして、組織全体とそのすべての人々に認識と理解を深める必要があります。システムインテグレーターと協力して、誰が、いつ、どのような権限で実行できるかなどのプロセスを定義する必要があります。運用段階で発生する可能性のある脆弱性を修正する必要があります。

また、安全な運用を確保する義務があります。ライフサイクル全体を通じて、最新の保護を維持するための更新を適用することで、運用を安全かつ最新の状態に保ちます。

脆弱性管理と新しいファームウェアのリリースにより、お使いのデバイスのサイバーセキュリティを長期的に維持するお手伝いをします。

サイバーセキュア製品、例えばSENTRON Powercenter 3000 のアキレス証明書

脆弱性管理と新しいファームウェアのリリース

SENTRONコンポーネントのファームウェアリスト

OTからITにどのように移行できますか?

実績のあるオプションの1つは、SENTRON Powercenter 3000Security ゲートウェイです。

  • サイバーセキュアな低電圧配電の中核となるSecurity ゲートウェイ:プラントの外部セキュリティを大幅に向上させるコンポーネントです。
  • SENTRON Powercenter 3000 内の対象を絞ったセキュリティ設定による保護
  • クラウドシステムへの安全な接続:暗号化された接続によるインターフェース保護
  • 堅牢な通信インターフェース:アキレス認定は、産業システムのセキュリティと安定性を確保するために必要な機能を裏付けています。

SENTRON Powercenter 3000

パネルとセントロン-パワーセンター-3000ソフトウェア間のセキュリティゲートウェイの図

サイバーセキュリティを強化するための5つのヒント

Cybersecurity は製品内の単なる機能ではありません。システム、プロセス、組織全体を扱っています。ここでは、注目すべき5つのポイントを紹介します。

よくある質問 (FAQ)

関連情報を探す

ホワイトペーパー

ホワイトペーパー | 低電圧配電における安全な無線通信

ホワイトペーパー | 低電圧配電のCybersecurity

ホワイトペーパー | SENTRON 3WA air circuit breakers によるCybersecurity

パンフレット

パンフレット | ファクトシート:SENTRON Digitalによる低電圧配電におけるCybersecurity

パンフレット | トピックペーパー:SENTRONポートフォリオによる配電システムのサイバーセキュアなデジタル化

ウェビナー

ウェビナー | 低電圧配電のCybersecurity 設計図