Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSENTRON Powercenter 3000 なの?

エネルギー監視ソフトウェアSENTRON Powercenter 3000(エネルギーデータ管理ソフトウェアまたは電力監視ソフトウェアとも呼ばれます)を使用すると、Web対応デバイスを使用してローカル企業ネットワーク内の低電圧配電の電力と状態データを監視し、アーカイブし、エクスポートしてエネルギーレポートを作成できます。ISO 50001の運用エネルギー管理システムの理想的な基盤です。エネルギー監視ソフトウェアSENTRON Powercenter 3000は、データをクラウドシステムに転送して分散的に使用することもできます。

主な利点

現場のどこからでもデータを視覚化してアクセスできます

ローカル企業ネットワーク内の任意のブラウザ対応デバイスからデータにアクセスしたり、データを視覚化したりできます。

ユーザーインターフェースをニーズに合わせて調整してください

暗い表示モードと明るい表示モードを選択して、個別のダッシュボードを作成してください。または、10種類の言語から1つ選択してください。

コンプライアンスを確保してください

SENTRON Powercenter 3000 は、ISO 50001、DIN EN 16427-1、アキレスレベルIIなどの法的要件とエネルギー監査要件に準拠しています。

主要な機能

5577dbf7-8035-4eed-b939-7bd9c0117c05-User-Interface-SENTRON-Powercenter-3000-16x9-2160x1620

エネルギー監視と報告

  • 定義済みのエネルギーレポート
  • レポートの手動および/または自動定期エクスポート

あなたのメリット:

  • 不必要なエネルギー消費のローカリゼーション
  • 透明なエネルギーデータ
  • DIN EN 16247-1に準拠したエネルギー監査をサポートするために使用できます

Condition monitoring

  • すべての回路保護デバイスの信頼できる状態監視
  • 接続されているすべての通信可能な保護装置、スイッチング装置、測定装置の警告と状態の表示
  • 制限値を超えたときのアラームと通知(ウェブインターフェイスまたはメール経由)

あなたのメリット:

  • エラーの原因と誤動作の迅速なローカリゼーション
  • システムのダウンタイムや障害の回避
  • 予知保全
35c7d19b-5e18-4bea-ab36-10dd258736b8-SENTRON-PowerCenter-cond-mon-EN-1-1920x1080
473b5d5a-87f2-495b-8e97-61f64a3d6dc6-Powercenter-Firmware-original-1280x720

簡単な試運転と操作を楽しんでください

  • プリインストール済みですぐに使える(プラグを差し込んで操作する)
  • 統合されたウィジェットライブラリを備えた自由に設定可能なダッシュボード
  • 統合されたウェブインターフェースによるVisualization
  • ネットワークスキャン — 下位デバイスは数回クリックするだけで追加できます

あなたのメリット:

  • 迅速かつ簡単な試運転-エンジニアリング作業はほとんど必要ありません
  • 直感的な使いやすさ — ソフトウェアの操作に必要なtraining は最小限です

標準に準拠してください

  • TÜV認証 — ISO 50001のテスト済みエネルギーデータ管理システム
  • 対象となるエネルギー監視ソフトウェア-モジュール3のBAFAリストに準拠
  • アキレスレベルII認定 — システムインテグリティー

あなたのメリット:

  • 追加の労力をかけることなく、DIN EN 16247-1に準拠した法的要件とエネルギー監査要件Compliance できます
  • 高いセキュリティ基準
bc31c190-59c9-4f2f-929c-044a9a11a301-SENTRON-Visual-ISO-Norm-Vorteile-Energiemonitoring-1280x720

よくある質問 (FAQ)

関連リソースと製品を探してください

ファクトシート

ファクトシート | エネルギー監視ソフトウェア SENTRON Powercenter 3000

ファクトシート | ISO 50001のドキュメンテーション要件

ガイド

クイックセレクションガイド | SENTRONソフトウェアソリューションポートフォリオの概要