Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
Mendix オン・エッジのロゴ。

Mendix on EdgeによるITとOTへのシームレスな統合

Mendix ローコード開発プラットフォームを使用して、独自のIndustrial Edge アプリを開発してください。

製造現場向けのアプリケーションを開発します

Mendix on Edgeは、ローコード開発者にまったく新しい領域を開きます。Mendix on Edgeでは、産業グレードのアプリケーションを迅速に構築し、Industrial Edge プラットフォーム内に展開して実行するための包括的なソリューションを提供します。これにより、開発者は自分の課題に最適なカスタムアプリケーションを作成しながら、マシンデータの可能性を最大限に引き出すことができます。

Mendix オン・エッジの特典

より迅速な開発

Mendix Marketplaceのローコードで再利用可能なビルディングブロックを使って、アプリ開発を加速させてください。ユーザーインターフェイスをドラッグアンドドロップして、アプリケーションの論理ワークフローをすばやく接続して、意味のある結果をより早く得ることができます。

シームレスな統合

Industrial Edge へのアプリケーションの公開がかつてないほど簡単になりました。Mendix Studio Pro用のIndustrial Edge プラグインをダウンロードして、IDEを拡張してください。ウィザードに従って、数回クリックするだけでアプリケーションをハブにプッシュできます。

カスタマイズされたアプリ

Mendix を使用すると、すべてを自由にカスタマイズしながら、アプリのコンポーネントを標準化できるため、製造現場のアプリケーションを独自のニーズに合わせて調整できます。自分だけのアプリファクトリーを始めましょう。

産業用途の革命

Mendix on Edgeを使えば、今日からデジタルトランスフォーメーションを始めることができます。ビデオを見て、Mendix on Edgeが産業用アプリ開発にどのように革命をもたらすかについて、MendixとSiemens 幹部からの洞察を得てください。

始める方法

Industrial edge marketplace icon.

Industrial Edge・マーケットプレイス

Industrial Edge・マーケットプレイスからMendix デバイスライセンスを購入してください。

Mendix スタジオ・プロ

Mendix Studio ProでMendix アプリケーションを開発してください。

Mendix on Edge key visual.
Industrial Edge working on Mendix icon.

Industrial Edge・プラグイン

Mendix Studio ProのIndustrial Edge プラグインを使用して、カスタムのMendix アプリをインダストリアルエッジにアップロードします。

Industrial Edge アプリを構築してください

新しいMendix Academyコースでは、Mendix アプリを開発してIndustrial Edge にデプロイする方法を学んでください。実践体験のためのサンドボックスへのアクセスも含まれます。

An open laptop with a mortarboard hat displayed on the monitor.
Two people in discussion with an open laptop computer and floating icons and logos overhead.

Industrial Edge の使い方を学びましょう

産業用エッジ管理システムを使用して、アプリケーションをIndustrial Edge デバイスに一元的にインストールします。

よく寄せられる質問

旅を始めましょう