Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

ITとOTのためのIndustrial Edge コンピューティングアーキテクチャ

堅牢なアーキテクチャで工場のインフラを拡張してください。Siemens Industrial Edge はOTとITを統合し、分散デバイスの管理、ロールアウトの自動化、リアルタイムのデータを企業のITに直接統合するための安全なDockerベースのプラットフォームを提供します。デジタルトランスフォーメーションを後押ししてください。

産業相互運用性と企業IT標準のためのモジュラーアーキテクチャ


厳しい条件を満たすには エンタープライズIT標準 とモダン 産業オートメーション ご要望に応じて、Siemens Industrial Edge は、コントロールプレーンとデータプレーンを分離する分離アーキテクチャを採用しています。このデザインは セキュリティ・バイ・デザイン アプローチとコンプライアンス アイス 62443 -4-2 生産環境の強固な保護を確実にするためです。この多層構造はシームレスを可能にします データオーケストレーション 製造現場から企業まで、柔軟性を確保し、より良いサービスを提供します。 データ主導の意思決定。

Industrial Edge - IT Architecture - Detailed
58075ec2-18d0-43da-8949-a769054213a8-UL-certified-1280x720

オープンアーキテクチャによるスケーラブルなデータ処理

現代のエッジコンピューティングは、データを処理するだけではありません。すべての分散システムのライフサイクル管理を簡素化します 生産拠点。Siemens Industrial Edge を使用すると、企業のITチームは、セキュリティパッチ、ファームウェアの更新、構成など、展開、管理、運用を製造現場全体で自動化し、強化することができます 運用アジリティ そして製造のダウンタイムを減らします。このプラットフォームは ULSolutions・スマート・システム検証済みプラチナ評価 その堅牢な機能とセキュリティが認められています。

Industrial Edge・プラットフォームのハイライト

効率的な生産のための自動ライフサイクル管理

一元化されたアーキテクチャは、運用コストを削減し、効率を向上させます。自動ソフトウェアアップデートとゼロタッチプロビジョニングは、リスクを最小限に抑え、可用性を最大化します。手動による介入は必要ありません。

Industrial Edge・デプロイメント管理

Industrial Edge・マネジメントは、一元化されたルールベースの役割と権限管理により、安全でスケーラブルな管理を提供します。柔軟なユーザープロビジョニング、詳細な権限、監査ログにより、強固なセキュリティとコンプライアンスが保証されます。

エンタープライズIT向けの開発者中心のプラットフォーム

Docker標準のコンテナ上に構築されたこのアーキテクチャは、あらゆるプログラミング言語をサポートしているため、迅速なアプリ開発と展開が可能です。Native DockerとKubernetesベースの管理により、自動オーケストレーションとCI/CDワークフローが可能になります。

柔軟な企業導入モデル

Industrial Edge 管理プラットフォームは、企業のIT戦略とセキュリティのニーズに適応します。

  • IEM仮想(オンプレミス):

    次のような主要なハイパーバイザーで仮想アプライアンスとして動作します ヴイエムウェア vSphere、Microsoft Hyper-V、VMware ワークステーション。 データ主権を最大化するために、ローカルネットワーク内でデータと管理を維持しながら、既存のサーバーインフラストラクチャとバックアップルーチンを活用してください。

  • IEMプロ(クベルネテス):

    グーグル・クベルネテス・エンジン(GKE)、アマゾン・エラスティック・クベルネテス・サービス(EKS)、Azure Kubernetesサービス(AKS)を含む、Kubernetesプラットフォームのターンキー管理。ハードウェアの分離、高可用性、および強化された耐障害性機能を提供し、大規模なデバイス群向けに最適化されています。

  • IEMクラウド (SaaS):

    シーメンスがホストする、グローバルに分散したサイト向けのソリューションです。ITの作業負荷を軽減し、常に最新の管理を保証し、グローバルな製造ネットワークをサポートします。

しっかり楽しんでください、 エンタープライズ規模のデバイス管理、車両管理の一元化、すべての産業資産のリモート構成。

運用の俊敏性の最大化:アプリ、ハードウェア、産業用Security

インダストリアルインテリジェンスを柔軟に拡張できます エッジコンピューティング 水平方向と垂直方向のスケーリング、災害対策、生産継続性をサポートします。Security は中核です IEC 62443コンプライアンス、セキュリティ・バイ・デザイン、 2027年に向けた自動車への備え、と ゼロトラストアーキテクチャ RBACとMFAと一緒に。重要なインフラストラクチャは、暗号化された更新(SHA-256)、ロールベースのアクセス、ブルートフォース対策、OT/ITセグメンテーション、自動セキュリティ監査/コンテナスキャンなどの機能によって保護されています。

Dockerの完全な柔軟性

Python、C++でマイクロサービスをデプロイするか、Mendix のようなローコードツールを使用してください。これらはすべて、数千のノードにわたって大規模に安全に分離されています。オープンAPIサポート(RESTfulインテグレーション、GraphQL、Swagger/OpenAPIドキュメント)とマイクロサービスベースのアーキテクチャにより、企業のITイノベーションを迅速に行えます。

ドッカーアイコン。
Simatic Edgeアプリのダッシュボードのスクリーンショット。

生産最適化のためのすぐに使えるアプリ

スケーラブルなデータ管理、Redisと安全なMQTTによるリアルタイムストリーミングなどを含むシーメンスの事前設定済みの産業用アプリケーションでROIを加速させてください。

ハードウェアにとらわれない製造現場の統合

オープンハードウェアでベンダーロックインを回避:エッジランタイムは、SIMATIC IPC、IoT/SSCALANCE デバイス、SIMATIC HMI Panels、認定サードパーティハードウェア、および任意のサーバーで仮想エッジデバイスとして動作します。マルチプロトコル接続を使用して、ブラウンフィールドまたはグリーンフィールドの生産システムにシームレスに統合できます。

183f2e1d-ca1f-46e9-bee7-a568ef70c709-IE-Device-Family-V2-Oct23-Background-1920x1080