Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Designcenter

Fibersim

Fibersimは、複合材料に依存する産業において、複合構造をより効率的かつ正確に設計、シミュレーション、製造するために使用される専門的なソフトウェア・ソリューションです。

複合材料、炭素繊維織物の拡大画像

なぜFibersimなのか

Fibersimは、高度な複合構造のための部品固有の設計アプローチを可能にします。これらのアプローチは、自動車、航空宇宙、エネルギー、または複合材料が役割を果たすその他の業界に応じて特化されています。

高度な複合部品を完全に最適化するには、独自の分析、設計、製造ワークフローが必要です。Fibersimは、高度な複合材料の開発に特化したワークフローをサポートする点で業界をリードしています。最高のパフォーマンスで低コストの設計を開発するための鍵となる、製造のコンテキストで分析と設計が行われるコンカレントエンジニアリングをサポートします。

高度な複合材料は、部品固有の重量への影響を慎重に考慮して、広範囲にわたる分析と設計を繰り返します。Fibersimはとの緊密な統合を特徴としています Simcenter およびその他のCAEシステム。製造上の制約を考慮しながら、設計者とアナリストの間で双方向の更新を提供します。

高度な複合材製造のための設計も可能です。製造プロセスが手作り、テープ敷設、ファイバー配置、編組のいずれであっても、Fibersimには、設計がリリースされる前に設計が完全に製造可能であることを確認する機能があります。

FibersimのオープンなマルチCADアーキテクチャは、Designcenter、CATIA、CREOにこのような専門的なエンジニアリング機能を提供します。Fibersimはまた、複合材設計の詳細なラミネート構造を次の場所に保存します Teamcenter 企業全体で共有します。

Fibersimの設計および解析機能

Fibersimの設計および製造フィーチャ

関連情報