Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
トークン・ライセンス

Designcenter X Value Based Licensing

デジタルスレッドをDesigncenterの包括的な製品エンジニアリング機能にオンデマンドで接続する、よりスマートなエンジニアリングワークフローを作成してください。共有トークンパックは、コスト削減、利用率の向上、チームや部門間の効率的な拡張に役立ちます。

DesigncenterValue Based Licensing どのように機能しますか?

DesigncenterValue Based Licensing で、最も包括的なデジタルスレッドを作成して接続してください。1つのサブスクリプションだけで、ワークフロー固有のカスタマイズされたアドオンにアクセスして、機能を拡張したり、Designcenterのコアシートライセンスを拡張したりできます。これにより、チームの特定のニーズを満たすよりスマートなエンジニアリングワークフローを作成しながら、支出を最適化できます。

DesigncenterValue Based Licensing では、160以上の完全に統合されたオプションモジュールから成る15のコア分野にアクセスできます。1回の購入で、トークンプール内のすべてのアドオンモジュールへのアクセスをアンロックし、各リリースの新機能にすぐにアクセスでき、リスクなしで新しい機能を試したり実装したり、必要に応じてシームレスにスケールアップ/スケールダウンしたりできます。

Value Based Licensing ストークンは、Designcenterのスタンダード、アドバンス、プレミアムのコアシートのオンプレミスとクラウドSaaSの両方の導入で利用できます。

アドオンモジュールのコアドメイン: 製品設計、シミュレーション主導型設計、モデルベース定義、自動化と再利用、人工知能(AI)、没入型エンジニアリング、検証、組立設計、製造設計、金型/金型設計、電気・機械システム工学、電子システム、メカトロニクスシステム、産業、翻訳者と移行。

DesigncenterValue Based Licensing ストークンの使用方法

購入トークンの購読

Designcenterのフローティング・Value Based Licensing で、トークン・プールをチーム全体で共有しましょう。プール内のユーザー数や必要なアドオンの数に応じて、チームに必要な数だけトークンを購入できます。

チェックアウトするにはモジュールをクリックしてください

各アドオンは、使用中に一定数のトークンを消費します。目的のアプリケーションをクリックして、アドオンをチェックアウトしてください。トークンの合計数を超えない限り、チームの誰もがトークンプールのどのモジュールでも使用できます。

モジュールとトークンをチェックインするためにモジュールを使用するのはやめてください

Designcenterを終了するか、アドオンの使用をやめると、自動的にモジュールがチェックインされ、割り当てられたトークンの量がプール全体に戻ります。これにより、シームレスなチェックインとチェックアウトのシステムが構築されます。

オンプレミスDesigncenter CADValue Based Licensing

Designcenter CADのオンプレミスユーザーとして、Value Based Licensing お探しですか?ここで購入オプションを見つけてください。

注目のDesigncenterアドオンモジュール

柔軟性を象徴するアイコン

注目のDesigncenterアドオンモジュールを調べてください

Designcenter XValue Based Licensing では、Designcenter Xの160を超えるCAD/CAM/CAEアドオンモジュールにアクセスできます。トークン対応の新アドオンや注目アドオンをいくつかご覧ください。

すべてのアドオンを見る

Designcenter X Value Based Licensing に関するよくある質問