Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

メカトロニクスのコンセプト設計

電気、機械、自動化のエンジニアの間の障壁を打ち破る、機械設計に学際的なアプローチを取りましょう。私たちは、より迅速に、より高品質で設計できるよう支援することで、機械設計プロセスに革命を起こし続けています。

ビデオ

Designcenter カスタマーサクセス

A.G. StackerがDesigncenter Mechatronics Concept Designerでデジタルツインをどのように活用しているかをご覧ください。

NXで設計されたオレンジとグレーの産業機械のレンダリング。

統合システム・エンジニアリング・アプローチ

システムズエンジニアリングの原則を使用して、顧客の要件を完成した設計まで追跡します。機能モデルは、機械、電気、自動化の各分野が並行して連携するための共通言語を提供します。これにより、設計プロセスの後半における統合の問題が少なくなり、設計をより迅速に行うことができます。

他のツールへのオープン・インターフェース

Mechatronics Concept Designerのアウトプットを使用して、データをリマスターすることなく設計を改良し続けることができます。これは複数の部門で直接行うことができます。

  • 機械設計者は、Designcenterのコンセプトモデルを使用して詳細設計を行うことができます
  • 電気設計者はモデルデータを使用してセンサーとアクチュエーターを選択できます
  • オートメーション設計者は、モデルのカムと操作シーケンス情報をソフトウェア開発に使用できます
NX Mechatronic Concept Designerは、電子システムを直接操作するインターフェースを備えています。

物理ベースのシミュレーション機能

Mechatronics Concept Designer(MCD)の使いやすいモデリングとシミュレーションを活用して、開発サイクルの早い段階で代替設計コンセプトを迅速に作成して検証します。モデルベースのツールとは異なり、MCDではデザインがどのように見えるかを確認し、それが機能することを検証できます。

モデル中心のツールは形状を表示して部品をモデル化できますが、私たちはさらに進んで、製造前に製品が動作することを検証できるようにします。再利用ライブラリはこの検証を可能にし、そこから機能モデルにデータをすばやく追加できます。このデータには、各コンポーネントのジョイント、モーション、センサー、アクチュエーター、衝突挙動、その他の運動学的および動的特性が含まれます。これにより、物理ベースのインタラクティブなシミュレーションで機械の動作を検証し、デジタルモデルのエラーを検出して修正することができます。

NX Mechatronic Concept Designerは、システム開発とともに、機械と機械部品のデザインを3つのウィンドウで表示します。
電子ブック

デジタル・マニュファクチャリングのエグゼクティブ用ガイド

部品製造業界で機械工場が直面している課題と、統合ソリューションによるデジタル製造を通じてこれらの課題を克服する方法について学びましょう。

青いポロシャツを着た男性が製造機械のボタンをクリックしています。画面には製造予定の部品が表示されています。
ユーザー事例

Festo

Industrial robotic arm with blue and white components on a light background
Customer Success Story

プラントおよびプロセス自動化で世界をリードする会社がMechatronics Concept Designerを使って化粧品業界の柔軟な包装機械を開発

会社:Festo

業界:産業機械

開催場所:Esslingen, Germany