Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

安全統合

Safety Integratedは、フェイルセーフ機能をコントローラ、ドライブ、産業用制御などのオートメーションコンポーネントに直接統合する、当社の包括的な機械およびプロセス安全ポートフォリオです。安全、運動、自動化を1つの統合環境にシームレスに統合することを体験してください。

フィットする安全性

産業環境では、安全は機能ではなく、基本的な義務です。毎日、機械、プラント、プロセスは、重大な障害によって人命が危険にさらされたり、取り返しのつかない損害が発生したりする状況下で稼働しています。その影響はビジネスでは許されません。そのため、Siemens Safety Integratedは、機械の安全とプロセスの安全性を1つのフレームワークにまとめています。それは、人々が安全に家に帰り、プラントが中断することなく稼働し、最も重要なシステムが常に保護されているという確信を持って産業が成長できるようにすることです。

人と機械を最大限に保護します

セーフティ・インテグレーテッドは、SIL 3(IEC 61508/EN 62061)およびパフォーマンスレベルe(ISO 13849)までの認定安全機能を提供します。これにより、人員、機械、プロセス、環境を確実に保護できます。

標準ポートフォリオへのシームレスな統合

安全機能と標準機能が1つの共通の統合プラットフォームに統合されています。コントローラ、ドライブ、ソフトスターター、またはモータースターターに安全機能が直接組み込まれているため、複雑さが軽減され、追加のハードウェアは時代遅れになります。

TIA Portal による効率的なエンジニアリング

Totally Integrated Automation ポータル(TIA Portal)は、標準および安全関連のプログラミングのための単一のエンジニアリング環境を提供します。この統一されたアプローチは、機械のライフサイクル全体を通して安全性を簡素化します。

余分な配線を必要としないフェイルセーフ通信

Profinet上のProfiSafeを使用すると、標準のネットワークインフラストラクチャを使用してセーフティコントローラ、ドライブ、およびI/Oデバイス間のフェールセーフ通信が可能になり、個別の安全ネットワークが不要になります。

当社の包括的なセーフティインテグレーテッドポートフォリオをご覧ください

オートメーションシステム、ドライブ、産業用制御、通信、HMIのいずれであっても、Safety Integratedはあらゆる製品カテゴリでフェイルセーフコンポーネントを提供しています。ポートフォリオを一目で確認できます。

TIA Selection Tool

規格に準拠した迅速な安全評価

機械の安全機能を1つのツールですばやく簡単に規格に準拠して評価できます。TIA Selection Tool による安全評価により、IEC 62061およびISO 13849-1規格に準拠した安全証明書の作成がさらに迅速かつ便利になります。TIA Selection Tool 追加機能を使用することで、安全機能の評価にかかる時間が短縮され、より柔軟になりました。

TIA Selection Tool による、規格に準拠した迅速な安全評価
ユーザー事例

他の人がどのように安全上の課題に取り組んでいるかを調べてください

その他のリソースを見る

製品の詳細

TIA Selection Tool | 製品構成

サイトポータル | 製品概要

カタログ ST 70 | TIA向け製品 — SIMATIC

ツールとダウンロード

自動化ナレッジガイド | 製品情報をすべて1か所に

TIA Portal STEP 7 | 試用版Software

CAxダウンロードマネージャー | 税率データ

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください