安全機能が組み込まれています
SIRIUS Safety Integratedは、産業用制御のあらゆる層に安全をもたらします。
- 非常停止の押しボタンとポジションスイッチが危険を検知します
- 安全スイッチはドアをロックします
- セーフティリレーは最も重要な信号を評価します
- フェイルセーフコンタクタ、モータースターター、およびソフトスターターは、機械を安全に停止させます
安全性が組み込まれているため、配線が少なくて済みます。
SIRIUS Safety Integratedは、産業用制御のあらゆる層に安全をもたらします。
安全性が組み込まれているため、配線が少なくて済みます。
コンタクタ、モータースターター、ソフトスターターに安全装置を直接組み込むと、配線作業が減り、キャビネットのスペースが節約されます。
迅速で直感的なパラメータをデバイス上で直接設定できるため、エンジニアリングソフトウェアがなくても、基本的な安全アプリケーションを簡単に実装できます。
包括的なポートフォリオは、検出と評価から安全な対応まで、安全チェーン全体をカバーしています。

セーフティチェーンの柔軟性を最大化:SIRIUSの非常停止ボタンは、個別の配線や直接通信をサポートします。シームレスな統合と多彩な配線オプションにより、人員と機械を確実に保護できます。

SIRIUSモジュール式セーフティリレーは、DIPスイッチまたはソフトウェアを介して適応します。デバイスコネクタを使用すると、入出力の拡張が容易になり、モータースターターをすぐに統合できます。迂回路も追加の配線もありません — システムから直ぐにモーターを安全にトルクオフします。

SIRIUSフェイルセーフコンタクタ、モータースターター、ソフトスターターを使って、安全を主回路に統合してください。コンポーネントを減らし、キャビネットのスペースを節約し、配線の労力と潜在的な障害の原因を最小限に抑えて、信頼性を最大化します。

SIRIUSポジションスイッチでドアとゲートを固定してください。機械、磁気、またはRFID技術が危険区域への進入を監視します。インターロックにより、機械が稼働している間、人員を確実に排除できます。改ざん防止の安全性により、シームレスに統合できます。

プラントの状態を明確に表示することが安全な運用の鍵です。モジュール式の信号列と多様なインジケータライトから選択してください。個別の配線であろうと通信であろうと、SIRIUSは最大限の透明性と柔軟な機械監視を提供します。

SIRIUS Simによる仮想試運転でプロジェクトを加速させましょう。故障を早期に検出し、セットアップ時間を短縮し、特定の安全機能に至るまでの総合的なシミュレーションツールにセーフティリレーを統合します。

運用、保守、修理のための安全な役割管理を確保してください。RFIDベースのモード選択は、不正アクセスを防ぎ、すべての専門家が正しい安全設定の下で作業できるようにするという明確な責任を割り当てます。
フェイルセーフ産業用制御装置は、基本的な安全アプリケーションでの検出から評価、対応まで、必要なすべてを提供します。
ライトナー・ロープウェイズ | オーストリア
信頼性と優雅さが出会います。ライトナー・ロープウェイズがSIRIUS ACT プッシュボタンでどのように新しい基準を打ち立てたかをご覧ください。アイコニックなデザインに包まれた最大限の機能安全-最高のパフォーマンスと美学が密接に関係していることを証明しています。
機械の安全機能を1つのツールですばやく簡単に規格に準拠して評価できます。TIA Selection Tool による安全評価により、IEC 62061およびISO 13849-1規格に準拠した安全証明書の作成がさらに迅速かつ便利になります。TIA Selection Tool 追加機能を使用することで、安全機能の評価にかかる時間が短縮され、より柔軟になりました。

サイトポータル | 製品概要
アプリケーションマニュアル | SIRIUS セーフティ・インテグレーテッド
ガイド | 安全用途のContactors
カタログ IC 10 | シリウス・インダストリアル・コントロールズ
SIRIUS セーフティES V21(TIA Portal) | 計画、試運転、運用、診断
SIRIUS シムさん | シミュレーションソフトウェア
安全検証アシスタント | TIA Portal オプション
TIA Selection Tool | 製品構成と安全性評価