Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SIMATICセーフティインテグレーテッド

SIMATICフェイルセーフコントローラ、フェイルセーフI/Oシステム、およびHMIにより、機械安全を自動化にシームレスに統合でき、安全機能と機械設計の完全な連携を確保しながら、エンジニアリングの時間と複雑さを軽減できます。

1つのController。1つのエンジニアリング。1つのプロトコル。

安全実装のためにまだ複数のエンジニアリングツールをメンテナンスしていますか?すべての回避策には時間がかかります!当社の統合された安全ポートフォリオでは、安全、オートメーション、モーションコントロールを1つの屋根の下で行えます。

  • フェイルセーフコントローラー 自動化、安全性、モーションを処理します。追加のハードウェアは必要ありません。
  • フェイルセーフI/Oシステム 工場全体の安全信号を、必要な場所ならどこでもキャプチャできます。
  • HMI パネル 統合された非常停止を含め、オペレーターに完全な透明性を与えてください。
  • TIA Portal でのエンジニアリング つまり、切り替えることも、再学習することもありません。

エンジニアリング時間を短縮します。柔軟性を最大化します。複雑さを最小限に抑えます。

統合ツールとシームレスな検証により、安全機能を効率的に設計できます。

エンジニアリングの効率を高めてください

TIA Portal は、統合されたエンジニアリング、ツールベースの検証、およびフェイルセーフアプリケーションを含む透明な運用を提供します。その結果、最高のエンジニアリング効率と柔軟性が得られます。

合理化されたコネクテッドエンジニアリングアプローチにより、安全配線と統合を簡素化します。

複雑さを最小限に抑える

統合された安全コンセプトは、外部の安全ソリューションを必要としないため、複雑さを軽減します。これにより、配線や統合の労力が軽減され、検証段階全体が簡素化されます。

柔軟でカスタマイズされた安全ロジックと実証済みの機能でロボットとコンベヤーを制御します。

柔軟性を最大化してください

承認されたライブラリ関数を使用して、カスタマイズされた安全ロジックを柔軟に作成できるというメリットがあります。さまざまなデジタル信号とアナログ信号を使用してください。空き状況などをカバーしたり、他にもいろいろあります。

コンパクトなコントローラーから一貫したエンジニアリングを備えた高性能コントローラーまで、安全ソリューションを拡張できます。

スケーラビリティと一貫性

1つのエンジニアリングツール。1つの一貫したプログラム。ベーシックなS7-1200 G2から高性能のS7-1500 TおよびHCPUまで。安全機能を一度プログラムすれば、簡単に拡張できます。最大限の再利用性、最適な柔軟性。

統合安全機能のハイライト

SIMATICの安全機能:安全性を中心に

中核となるのは安全です

SIMATICのフェイルセーフコントローラは、いわゆる「コード処理」技術を活用して、基盤となるハードウェアアーキテクチャとは無関係に、SIL 3に準拠した安全ロジックと数学演算を提供します。安全はすべての操作の中核です。

SIMATICの安全機能:ProfiSafeコミュニケーション

プロフェッショナルセーフコミュニケーション

1つのプロトコル、工場全体の安全性。ProfiSafeは標準ネットワーク上で動作し、SIMATICコントローラーを分散したプラント全体のフェイルセーフセンサーとアクチュエーターの広大なecosystem に接続します。

SIMATIC安全機能:SILの要件

SIL要件に合わせた設計

内蔵診断機能を使用して、単一または冗長I/Oをパラメータ化します。モジュールで完全に処理されます。フェイルセーフプログラムは簡単にできます。

SIMATICの安全機能:安全テストと診断

統合されたフェイルセーフI/Oテスト

SIMATICのフェイルセーフI/Oモジュールは、短絡、断線、および回路間の自律検出による高度な診断を提供し、試運転の労力を軽減し、安全を確保します。

SIMATIC安全機能:安全ライブラリ

承認された図書館

SIMATIC Lsafeライブラリは、標準安全ロジック用のTÜV承認のファンクションブロックを提供するため、エンジニアはカスタムの安全要件に集中できると同時に、反復機能のエンジニアリングとテストの時間を大幅に短縮できます。

SIMATIC安全機能:バーナー管理

バーナー管理

石油、ガス、水素を使ったシングルバーナーからフルファーネスまで。TIA Portal バーナーブロックライブラリは、柔軟な制御コンセプトで燃料と燃焼空気のバランスを完璧に保ちます。

SIMATICの安全機能:冗長性

冗長性と安全性

LSAFE_Fredioは、単一または冗長なセンサーとアクチュエータのフェイルセーフI/Oモジュールに冗長性を追加します。モジュールやチャネルに障害が発生しても、プロセスは継続します。

TIA Selection Tool による、規格に準拠した迅速な安全評価

TIA Selection Tool での安全性評価

ベンダーに依存しないSIL/PLの計算が簡単になりました。あらゆる安全機能をオンラインで迅速かつ無料で評価できます。

ユーザー事例

他の人がどのように安全上の課題に取り組んでいるかを調べてください

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースを見る

製品の詳細

TIA Selection Tool | 製品構成と安全性評価

サイトポータル | 製品概要

カタログ ST 70 | TIA向け製品 — SIMATIC

ツールとダウンロード

自動化ナレッジガイド | 製品情報をすべて1か所に

TIA Portal STEP 7 | 試用版Software

CAxダウンロードマネージャー | 税率データ

サポート

アプリケーション例 | SIMATIC

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください