Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

フェイルセーフ・SIMATIC ET 200

モジュール設計のおかげで、SIMATIC ET 200システムは小さなステップで簡単に拡張でき、フェイルセーフI/Oモジュールで拡張できます。製品はPROFINETやProfiSafe経由でPROFIBUSを使用してオートメーションシステムに統合できます。SIL 3まではIEC 62061に準拠し、PL eまではEN ISO 13849-1に準拠しています。

集中型または分散型の設計におけるフェイルセーフアプリケーションのSolutions

SIMATIC ET 200では、制御キャビネット内のソリューションでも、機械に直接制御キャビネットがないソリューションでも、標準およびフェールセーフオートメーション用のさまざまなI/Oシステムを利用できます。

安全統合型のSIMATIC ET 200は、フェイルセーフの自動化タスクのための包括的なソリューションを提供します。これらの分散型I/Oシステムは、産業用途における最高の安全要件を満たし、生産性を高めます。安全機能を標準オートメーションに直接統合することで、エンジニアリングの労力を軽減し、効率的で安全な操作のための柔軟性を高めます。

なぜSIMATIC ET 200フェイルセーフなの?

工場全体に及ぶ安全性

最小限の労力で最大限の安全性を実現

SIL 3/PL eまでの認定安全機能は標準オートメーションに直接統合されているため、エンジニアリングの労力が軽減され、国際規格への準拠が保証されます。

柔軟性とスケーラビリティ

ET 200システムのモジュール設計により、さまざまなアプリケーションに柔軟に適応でき、必要に応じて安全機能を簡単に拡張でき、将来を見据えたソリューションをサポートします。

効率的な診断とメンテナンス

包括的な診断機能とTIA Portal へのシームレスな統合により、迅速な障害検出とダウンタイムの最小化が可能になり、プラントの可用性と運用効率が大幅に向上します。

他の人がSIMATIC ET 200をどのように使用しているかを調べてください

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | トンネルと交通工学のスペシャリスト

DürrグループはSiemens スと協力して、標準化されたModbus TCP通信を使用して、シンプルなエンジニアリング、明確な診断、および高いシステム可用性のニーズに対応し、一貫性のある信頼性の高いソリューションを実現しました。

可能性を探ろう