Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

シナミックス・セーフティ・インテグレーテッド

効率的で柔軟な自動化には、機械の安全が不可欠です。安全機能が統合されたSINAMICSドライブは、エンジニアリングを簡素化し、配線の手間を減らし、ProfiSafeを介してSIMATIC、SINUMERIK、およびSIMOTIONコントロールとシームレスに統合できます。

単純に安全、2倍の効率

統合された安全機能は、ドライブ技術と自動化を組み合わせてシームレスな安全コンセプトを実現しています。統合された安全承認テストを含め、エンジニアリングと検証はTIA Portal とStartdrive で効率的にサポートされ、ProfiSafeは機械全体で一貫した安全コミュニケーションを可能にします。

認定された安全機能は、安全コンセプトの実装を簡素化し、エンジニアリングの複雑さを軽減するのに役立ちます。これにより、設定と検証から試運転と運用までの効率的なワークフローが作成されます。

認定安全性

認定システムソリューションは、該当する安全基準への準拠をサポートします。

システムコストの削減

コンポーネントの数と配線が少ないため、システム全体のコストを削減できます。

より迅速な試運転

効率的なエンジニアリングとシンプルなシステムコンセプトにより、試運転やメンテナンスの時間を節約できます。

生産性の向上

ダウンタイムを短縮することで、機械の生産性と可用性を維持できます。

統合安全機能の概要

フェイルセーフドライブは、安全関連のイベントに確実に対応するための統合安全機能を提供します。IEC 61800‑5‑2に準拠しているため、可変速ドライブシステムの柔軟な安全コンセプトが可能になります。SCA、SLP、SPなどの高度な機能は、標準を超えて可能性を広げます。

Select...
ドライブのSTO安全機能の概略図

セーフトルクオフ(STO)

STO safetyはドライブをトルクのない状態に設定します。望ましくない再起動は安全に防止されます。DCリンクは充電されたままなので、STOの選択を解除した後もすばやく再起動できます。

ドライブのSS1安全機能の模式図

セーフストップ 1 (SS1)

ドライブは迅速かつ安全に停止され、監視されます。特に慣性モーメントが大きい場合はそうです。

ドライブのSS2安全機能の模式図

セーフストップ 2 (SS2)

ドライブは迅速かつ安全に停止され、SOSが作動します。

ドライブのSOS安全機能の回路図

安全運転停止(SOS)

各ドライブコントロールの位置は安全に保持され、停止状態でも監視されます。

SINAMICS可変周波数ドライブ製品ファミリー

すべての電力およびパフォーマンスクラスに対応するSINAMICSドライブ

包括的なSINAMICSポートフォリオをご覧になり、次世代アプリケーションに適したドライブを見つけてください。

TIA Selection Tool

規格に準拠した迅速な安全評価

機械の安全機能を1つのツールですばやく簡単に規格に準拠して評価できます。TIA Selection Tool による安全評価により、IEC 62061およびISO 13849-1規格に準拠した安全証明書の作成がさらに迅速かつ便利になります。TIA Selection Tool 追加機能を使用することで、安全機能の評価にかかる時間が短縮され、より柔軟になりました。

TIA Selection Tool による、規格に準拠した迅速な安全評価
ユーザー事例

他の人がどのように安全上の課題に取り組んでいるかを調べてください

よくある質問と実践ガイド

その他のリソースを見る

ツールとダウンロード

TIA Selection Tool | 寸法測定と安全評価

SINAMICS・Startdrive | 試運転ツール

CAxダウンロードマネージャー | 税額データ

サポート

アプリケーション例 | SINAMICS

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください