今日、建築経験が不足している理由
居住者は、建物が安全で健康的で使いやすいことを期待しています。オペレーターは、誤報を減らし、優先順位を明確にし、手作業を減らす必要があります。ほとんどの建物にはどちらもありません。自律型ビルはギャップを埋め、快適性、安全性、セキュリティのバランスを継続的に取ることで、誰もが最も重要なことに集中できるようにします。

快適性のばらつき
屋内の状態は、天候、占有率、システムの制限によって変動しますが、ほとんどの建物は決まったスケジュールと手動調整に依存しています。居住者は、環境への影響が少なく、一貫性のない快適さを体験します。

誤警報と運用中断
誤った火災警報やセキュリティ警報は、業務を中断させ、建築システムへの信頼を損ない、下請け業者や保険の費用を押し上げます。インテリジェントなフィルタリングがなければ、チームは実際の脅威をもたらさないイベントの調査に時間を無駄にします。

事後対応型のセキュリティワークフロー
Security チームは、インシデントが発生した後に画面を監視し、映像を確認します。AI主導のイベント検出がなければ、異常はリアルタイムで気付かれず、対応は個々のオペレーターの注意力に依存します。

中断のない安全コンプライアンス
火災安全試験には通常、通常の建物の運用を妨げる手動による介入が必要です。テストの頻度が低いと、準備状況にギャップが生じます。一方、テストを頻繁に行うと、不必要な乗員の邪魔になります。

居住者の影響はLimited
居住者は身近な環境をほとんどコントロールできず、不快感を伝える手段も限られています。その結果、人々が現代の職場に期待するものと、建物が実際に提供するものとのギャップが拡大しています。
自律性がすべてを変える方法
自律性は、日常的な調整を管理し、意味のある例外のみを明らかにし、人々が意図、ポリシー、トレードオフを管理できるようにすることで、体験を向上させます。快適さ、安全性、セキュリティは、縦割りで管理されるのではなく、継続的に最適化されています。
+ 40% 管理区域での温度コンプライアンス
ソース: Siemens 社 (2026)。NWT Fastighet(スウェーデン、カールスタード)— Comfort AI(旧クローエ)パイロットリファレンス。
13% 12か月以内のコンフォートコンプライアンスの向上
ソース: Siemens 社 (2026)。NWT Fastighet(スウェーデン、カールスタード)— Comfort AI(旧クローエ)パイロットリファレンス。
6.5% 快適性を向上させながら月平均省エネを実現
ソース: Siemens 社 (2026)。NWT Fastighet(スウェーデン、カールスタード)— Comfort AI(旧クローエ)パイロットリファレンス。
自律体験のための当社のソリューション

AI支援データオンボーディング
AI主導のデータエンリッチメントにより、サイト間のタグ付け、構造化、スケーリングが自動化され、オンボーディングの労力が軽減され、既存の建物の価値実現までの時間が短縮されます。

Asset Performance アドバンスド
Asset Performance Advancedは、AIを活用したマネージドビルのデジタルサービスで、顧客がパフォーマンスを感知して決定し、継続的に改善できるようにします。

自律空間の最適化
Building X Space Managerは、施設チームが実際の占有率に基づいてAIを活用した推奨を行うことで、断片化されたスペースデータを信頼できる運用上および計画上の決定に変えるのに役立ちます。
自動運転ビルへの移行は、単なる持続可能性のマイルストーンではありません。運用チームが日常的な調整から解放され、全体的なパフォーマンスを向上させながら、居住者に可能な限り最高の環境を提供することに集中できる、よりスマートで、より速く、より効率的な運用方法です。
より安全で、より健康的で、より直感的な建物を求める準備はできていますか?
自動運転ビルがすべての居住者の快適さ、安全性、生産性をどのように向上させることができるかをご覧ください。