Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

AI支援データオンボーディング

断片化された建物のデータを、デジタルサービスの信頼できる基盤に変えましょう。AIを活用したコンテキスト化と専門家による検証により、Building X applications Asset Performance Advancedをより迅速に起動し、ポートフォリオ全体に拡張することができます。

チャレンジ

多くの場合、建物のデータはシステム全体に分散され、さまざまな形式で保存されます。機器、場所、システム関係に関する一貫した接続性とコンテキストがなければ、デジタルアプリケーションをアクティブ化するには多大な手作業が必要であり、ポートフォリオ全体に拡張することは困難です。

解決策

Siemens 既存のデータソースを結びつけ、AIを活用したコンテキスト化を使用して、セマンティックタイプ、タグ、機器の割り当て、場所、システム関係を提案します。Siemens 専門家が結果を検証し、Building X applications Asset Performance アドバンスドのための信頼できるデータ基盤を構築します。

メリット

  1. 手作業によるオンボーディングとモデリングの労力を減らします 50% 以上が AIを活用したコンテキスト化と標準化されたワークフローを通じて。*
  2. 接続され、コンテキスト化され、検証されたデータにより、Building X applications Asset Performance アドバンスドをより迅速にアクティブ化できます。
  3. 標準化された接続性とデータモデルを使用して、建物、キャンパス、ポートフォリオ全体で一貫して導入を拡大できます。メンテナンスの人件費を最大 50% 削減できるというメリットがあります。**

*ソース: Siemens 社 (2026)。自律ビルのユースケースフォリオ。内部製品データ
**出典:ゼブ&ローディ(2025)、リサーチゲート。BMSとアセット・パフォーマンスを備えたマルチサイト病院での年間約2,800件のメンテナンスコールと、年間約70万ドルの人件費に基づいています。結果はさまざまで、保証されません

AI支援データオンボーディングの利点を示す図

始め方

既存の建物データを接続し、AIでコンテキストを追加し、Siemens 専門家と提案した構造を検証し、デジタルアプリケーションとマネージドサービスを有効にします。

データストリームを介してクラウドに接続された建物のイラスト

建物データを接続する

オンプレミスかクラウドかにかかわらず、既存のSiemens システムやサードパーティシステムから入手可能なエンジニアリングデータとメタデータを接続します。

建物に接続されたAIロゴのイラスト

AIでコンテキストを追加

AIを活用したコンテキスト化を使用して、接続されたデータ全体にわたるセマンティックタイプ、タグ、機器の割り当て、場所、システム関係を提案します。

コンピューターデスクの前に座っている専門家のイラスト

専門家と一緒に検証してください

信頼に基づくワークフローを通じて、提案されたデータ構造を確認してください。Siemens 専門家は、アプリケーションとサービスがアクティブになる前にAIが生成した結果を検証します。

2つのコンピューター画面とそのすぐ横に2つのツールがあるアイコンのイラスト

デジタルサービスを有効にする

接続され検証されたデータ基盤を使用して、Building X applications Asset Performance Advancedなどのマネージドサービスを有効にしてください。

既存のシステムとの互換性

Siemens やサードパーティのさまざまなシステムで、既存の建物と新しい建物の両方のデータを接続してコンテキスト化します。既存の建築システムを交換する必要はありません。

人間による検証

アクティベーションの前に信頼に基づくレビューワークフローを適用してください。AIは機器の割り当て、場所、システム関係を提案します。Siemens 専門家が結果を確認して検証します。

接続性と相互運用性

Building X を接続性、サイバーセキュリティ、相互運用性の基盤として使用してください。標準化されたデータモデルは、建物やポートフォリオ全体で一貫した展開をサポートします。

このソリューションパッケージで旅を始めましょう

Asset Performance Advancedを調べて、AI対応の分析とSiemens 専門知識が、接続されコンテキスト化された建物データを使用して、資産のパフォーマンスを継続的に監視し、新たな問題を特定し、予測的かつ規範的なメンテナンスをどのようにサポートするかを確認してください。