Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Inspekto — すぐに使えるAIベースの目視検査

Inspektoを使用すると、すぐに使える外観品質検査が可能で、ビジョンソリューションやAIの専門知識は必要ありません。これにより、最も要求の厳しいユースケースまで、すばやく簡単に始めることができます。導入と使用が簡単で、スケーラブルで、既存の自動化システムにシームレスに統合できます。

2026年のドイツのAIブートキャンプに登録してください

理論から実践まで:AIの可能性を活用し、チームをAIの未来に導いてください
イベントはドイツでのみ開催されます

目視品質検査への近道

使いやすく、メンテナンスも簡単です: Inspektoの非常に直感的なUIのおかげで、セットアップと構成は簡単です。このエンドツーエンドのシンプルさは、生産期間中ずっと続きます。

労力の軽減: このソリューションの実装、展開、保守には、マシンビジョンやAIの専門知識は必要ありません。今では誰でも自動化できます!

クイックセットアップ: Inspektoの試運転に必要な良いサンプルは20個だけです。欠陥のあるサンプルは必要ありません。

自己適応型: 潜在的な欠陥を予測して訓練する必要はありません。Inspektoの教師なしAIアプローチのおかげで、Inspektoは事前にトレーニングされた良質のサンプルからすべての異常や偏差を検出し、あらゆる表面の変化にもシームレスに適応します。

品質保証が必要な理由

OEE ロックが解除されました:品質はそれ自体を決定づけるものです

欠陥は生産を遅くしません-遅延検出は生産を遅らせます。AIベースの検査はすべての製品をリアルタイムでチェックし、変化に適応します。ファーストパスの利回りが高く、ストップが少なくなります。OEE は、品質が事後対応型から事前型に移行するにつれて上昇します。

設計変更によって検査が中断されてはいけません

製品のバリエーションと大量カスタマイズが当たり前です。従来のビジョンは、新しいルールや再プログラミングに苦労します。AIは新しいバリアントを数分で学習します。あなたの製品は進化します-あなたの検査はただそれに追いつくだけです。

専門家がいない産業グレードのAI

ルールベースのシステムには、絶え間ない専門知識と努力が必要です。AIベースのビジョンは、迅速なセットアップ、適切なサンプルを使ったトレーニング、そして実行に移すという変化をもたらします。ビジョンの専門家は必要ありません。プラグを差し込んで、教えて、実行するだけです。ツールのように機能するIndustrial AI。

Inspektoは、使いやすく保守が容易で拡張性の高い目視検査で、異常や存在をシームレスに統合でき、ビジョンやAIの専門知識は不要です

非常に手頃な価格で、工業用目視検査をすぐに導入できます

Inspektoシステムは、独自の電気光学システムと革新的なAI技術を組み合わせて、用途が広く、非常に使いやすく、生産ラインの変化に適応し、マシンビジョンの専門知識を必要としない視覚品質検査ソリューションを提供します。必要なのは20個の良いサンプルだけです。不良サンプルはオプションであり、必須ではありません。このシステムは、エンドオブラインまたはミッドラインのいずれかの生産ラインに設置でき、PLCまたはMES/ERPシステムと完全に統合できます。これにより、入荷品の検査や完成品の最終品質検査に最適です。

実績のあるInspektoのユースケースの一部

プラスチック射出成形

プラスチック射出成形は、溶融したプラスチックを金型に注入して、正確で再現性のある部品を大量に製造する製造プロセスです。Inspektoは、手動チェックでは見逃す可能性のある問題を自動的に検出することで、欠陥を早期に発見し、スクラップを減らし、一貫した部品品質を確保するのに役立ちます。

プラスチック部品をカメラの下に置き、所定の位置に移動し、Inspektoでスキャンして欠陥がないか確認します。
傷のない金属鋳造部品をカメラの下に置き、位置を決めてAIシステムでスキャンして、表面の欠陥を検出します。

金属鋳造

金属鋳造は、溶融金属を型に流し込んで固化させ、自動車、航空宇宙、重機などの産業で使用される複雑で耐久性のある部品を形成する製造プロセスです。Inspektoは、手動では検出が難しい亀裂、気孔率、ミスランなどの表面欠陥を自動的に検出できます。これにより、スクラップが減り、一貫性が向上し、信頼性の高い高品質の鋳造部品が保証されます。

PCBコンポーネント

PCBボードの検査では、製造または組み立て後に、プリント回路基板に正しい部品配置、はんだの品質、表面の欠陥がないかチェックします。Inspektoは、ハンダブリッジ、部品の欠落や位置ずれ、手動では見つけにくい表面の異常などを自動的に検出することで付加価値を高めます。これにより、信頼性が確保され、手直し作業が減り、不良部品が顧客に届くのを防ぎます。

電子PCBをカメラの下に置き、Inspektoでスキャンして、はんだブリッジ、部品の欠落や位置ずれなどの欠陥をチェックします。これにより、信頼性の高い品質が保証され、やり直しが減ります。

エンドオブラインアセンブリ

エンドオブラインアセンブリは、コンポーネントが手動または自動の手順で完成品に組み立てられる最終生産段階です。Inspektoは、部品の欠落、位置ずれ、ラベルの誤り、または人間の検査官が見落としがちな外観上の欠陥などの組み立てエラーを自動的に検出します。これにより、品質が向上し、やり直しが減り、一貫した出力が保証されます。

関連リソースを調べてください